ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスクリーナー グランス 液体タイプ

通常単価(税別)
4,238
税込単価
4,662
通常出荷日:2日目

【特長】・窓ガラス、鏡、カウンター、陳列ケースなどガラス面ならどんな所にも使用できる強力クリーナーです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    ガラス用
  • 容量
    5000ml
  • 本体サイズ
    W130×H272×D230mm
  • JANコード
    4536735182255
  • トラスココード
    775-6208
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    主成分:陰イオン系界面活性剤、溶剤
  • 容量(kg)
    5
  • タイプ
    リキッド
  • 使用濃度
    原液
  • 使用量
    1平方メートルあたり8~10回/塗り:1平方メートルあたり4~5ml
  • 仕様
    PRTR該当、アルカリ性
  • 内容量
    1個

型番:

25214331
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25214331の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
ガラス用
容量
5000ml
本体サイズ
W130×H272×D230mm
JANコード
4536735182255
トラスココード
775-6208
質量(g)
5000.0
材質1
主成分:陰イオン系界面活性剤、溶剤
容量(kg)
5
タイプ
リキッド
使用濃度
原液
使用量
1平方メートルあたり8~10回/塗り:1平方メートルあたり4~5ml
仕様
PRTR該当、アルカリ性
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
25214331

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,238
( 4,662 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・窓ガラス、鏡、カウンター、陳列ケースなどガラス面ならどんな所にも使用できる強力クリーナーです。
・低臭でさわやかな使い心地です。
【用途】
・ガラスの洗浄。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスクリーナー グランス 液体タイプの型番25214331のページです。 型番25214331に関する仕様情報を記載しております。
ガラスクリーナー グランス 液体タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスクリーナー グランス 液体タイプ
ステンレスクリーナー ステングロス
洗浄剤 グリーンプラスマルチクリーナー
カビ取り用洗浄剤 カビクリア
ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー
超強力のりクリーナー(泡タイプ・スプレータイプ)
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーサラヤワイエステック
通常価格4,2381,60011,4836,950560 -588 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプクリーナークリーナー洗剤洗剤クリーナークリーナー
用途ガラス用その他住居用その他ガラス用住居用
容量5000ml480ml----
本体サイズW130×H272×D230mm-----
JANコード4536735182255453673504034045367351777944536735180664--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト