17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

浴室用洗剤 バスルック

通常単価(税別)
1,917
税込単価
2,109
通常出荷日:1日目

【特長】・すすぎ時の泡切れが速いです。・皮脂・油汚れをしっかり落とします。・汚れスッキリ。泡ぎれも速い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • JANコード
    4903301047827
  • トラスココード
    472-9901
  • 質量(g)
    4300.0
  • 材質1
    主成分:界面活性剤
  • 容量(L)
    4
  • 仕様
    原液使用
  • 内容量
    1本

型番:

BSSWG4K
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSSWG4Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
JANコード
4903301047827
トラスココード
472-9901
質量(g)
4300.0
材質1
主成分:界面活性剤
容量(L)
4
仕様
原液使用
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSSWG4K

内容量

最小発注数量
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,917
( 2,109 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すすぎ時の泡切れが速いです。
・皮脂・油汚れをしっかり落とします。
・汚れスッキリ。泡ぎれも速いです。
【用途】
・浴槽用洗剤。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浴室用洗剤 バスルックの型番BSSWG4Kのページです。 型番BSSWG4Kに関する仕様情報を記載しております。
浴室用洗剤 バスルックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水回りの清掃作業
5
満足度:5.0
このバスルックと競合のバスマジックリンの両方を使用した経験がありますが、洗浄力も水切れも体感ではバスマジックリンに劣らず...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浴室用洗剤 バスルック
パイプマン
洗剤用つめかえ容器住居用洗剤スプレー用
洗剤用つめかえ容器設備洗浄剤 業務用
中性洗剤 業務用つめかえ容器
床用洗剤 デグリーザーⅡ
メーカーLIONLION花王花王花王アマノ
通常価格1,9177452694634639,574
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤クリーナー洗剤クリーナークリーナー洗剤
用途その他その他住居用住居用住居用床・壁用
JANコード49033010478274903301452140----
トラスココード472-9901472-9935----
質量(g)4300.02200----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト