17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗面台クリーナー

通常単価(税別)
505
税込単価
556
通常出荷日:2日目

【特長】・超ミクロン粒子が洗面台の水アカ・輪ジミを落とします。・抗菌剤配合でカビ・雑菌が多い水回りを清...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • 容量
    120ml
  • JANコード
    4975759205128
  • トラスココード
    479-3935
  • 質量(g)
    184.000
  • 材質1
    主成分:研磨剤、陰イオン系界面活性剤、キレート剤
  • 仕様
    抗菌剤
  • 内容量
    1個

型番:

20512
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20512の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
容量
120ml
JANコード
4975759205128
トラスココード
479-3935
質量(g)
184.000
材質1
主成分:研磨剤、陰イオン系界面活性剤、キレート剤
仕様
抗菌剤
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
20512

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
505
( 556 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超ミクロン粒子が洗面台の水アカ・輪ジミを落とします。
・抗菌剤配合でカビ・雑菌が多い水回りを清潔・快適に保ちます。
・マイルドな洗浄成分で手肌の弱い方でも安心です。
・抗菌剤配合で水廻りを清潔・快適保ちます。
【用途】
・洗面台など水回りの水アカ落とし。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗面台クリーナーの型番20512のページです。 型番20512に関する仕様情報を記載しております。
洗面台クリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗面台クリーナー
ソフト99 洗面台の防汚コート
プラスチッククリーナー
ガラスクリーナー透明
ソフト99 ガラス用コンパウンドZ
ステンレスメッキミガキ
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション
通常価格505640400513756385
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途その他ガラス用その他ガラス用ガラス用その他
容量120ml280ml43g480ml100ml50g
JANコード497575920512849757592070164975759205050497575904053849757590506434975759205043
トラスココード479-3935819-9514479-3919479-3871789-8932479-3901

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト