ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプマン

通常単価(税別)
745
税込単価
820
通常出荷日:1日目

【特長】・パイプのつまり・ニオイをスッキリ解消し、除菌効果もあります。・ジェル状なので、かけた所にムラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • 容量
    2L
  • 液性
    アルカリ性
  • JANコード
    4903301452140
  • トラスココード
    472-9935
  • 質量(g)
    2200
  • 材質1
    主成分:次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム
  • タイプ
    液体
  • 奥行(mm)
    95
  • 高さ(mm)
    270
  • 黄色
  • 幅(mm)
    130
  • 希釈倍率
    原液
  • 内容量
    1本

型番:

PSPJG2
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PSPJG2の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
容量
2L
液性
アルカリ性
JANコード
4903301452140
トラスココード
472-9935
質量(g)
2200
材質1
主成分:次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム
タイプ
液体
奥行(mm)
95
高さ(mm)
270
黄色
幅(mm)
130
希釈倍率
原液
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PSPJG2

内容量

最小発注数量
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
745
( 820 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプのつまり・ニオイをスッキリ解消し、除菌効果もあります。
・ジェル状なので、かけた所にムラなく密着します。
【用途】
・排水管の清掃。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプマンの型番PSPJG2のページです。 型番PSPJG2に関する仕様情報を記載しております。
パイプマンのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
排水溝の詰まり・臭い除去
5
満足度:5.0
流し台の前を通り臭いがしたら即、パイプマンを使います。 他の商品も試しましたが、やはり一番効果が高いのはコレ!
0人が参考にしています。
手洗い場の臭いとり
4
満足度:4.0
予想以上に大きかったです。(それだけお得って事です)使用感は普通。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプマン
浴室用洗剤 バスルック
スコッチ・ブライト ステンレスクリーナー & ポリッシュ
タフクリンS
トイレクリーナー
カビ取り用洗浄剤 カビクリア
メーカーLIONLIONスリーエムジャパンワイエステック横浜油脂工業ディバーシー
通常価格7451,9171,916569 -7,0146,950
通常出荷日1日目1日目1日目3日目4日目1日目
商品タイプクリーナー洗剤クリーナーはく離剤洗剤洗剤
用途その他その他機械、部品、設備、床用住居用水回り用その他
容量2L-----
液性アルカリ性-----
JANコード49033014521404903301047827----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト