17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドロップアンドモップ【15個入り】

通常単価(税別)
1,2424,072
税込単価
1,3664,479
通常出荷日:1日目

【特長】・高い安全性を誇る環境洗剤です。・通常のモップの使用にも、スプレーモップの柄の中に注入して使う...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    床・壁用
  • 液性
    弱アルカリ性
  • 仕様
    弱アルカリ性、希釈タイプ、スプレー式
  • 内容量
    1袋(15個)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

内容量

最小発注数量
0894386002099
762-9231
-
-
1袋(15個)
1パック

15個入り

0894386002167
762-9265
1238.000
主成分:重曹、クエン酸、酸化剤
1袋(15個)
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,072
( 4,479 )
1日目
1,242
( 1,366 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い安全性を誇る環境洗剤です。
・通常のモップの使用にも、スプレーモップの柄の中に注入して使うことにも適しています。
・タブレットから希釈して使用でき、経済性に優れています。
・頑固な汚れや臭いを取り除きます。
・1タブレット4ガロン(約7.5L)の水で希釈してください。
【用途】
・工場内のあらゆる汚れ、床、壁面の洗浄。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドロップアンドモップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドロップアンドモップ
スコッチ・ブライト ステンレスクリーナー & ポリッシュ
シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)
トイレクリーナー
カビ取り用洗浄剤 カビクリア
墓石シャイン
メーカーFIZZIONスリーエムジャパンムラテックKDS横浜油脂工業ディバーシー高森コーキ
通常価格1,242-1,9168087,0146,950548
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目2日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナー洗剤洗剤クリーナー
用途床・壁用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用水回り用その他その他
液性弱アルカリ性-----
仕様弱アルカリ性、希釈タイプ、スプレー式-----
内容量1袋(15個)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト