ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ニコルソン ヤスリ柄 木製グリップ |
|
トラスコ中山 トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304・導電性ゴム車輪)CRB-953/693/973 |
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |
|
ミスミ 色メリヤスウエス |
|
ミスミ 新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ) |
【特長】
・什器などの汚れやタバコのヤニなどを強力に落とす、スプレータイプのクリーナーです。
・臭いが少なく、使用場所を選びません。
・無リンです。
・無リンタイプです。
【用途】
・スチール家具、什器などについた汚れ、タバコのヤニ落とし。
・壁面、壁装材表面の頑固な汚れ落とし。
・OA機器、プラスチック表面などの汚れ落とし。

トラスコ中山
強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
5通常価格(税別):2,126円~

カネヨ石鹸
重曹ちゃんSP
0通常価格(税別):255円

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,477円

エスコ
150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)
4通常価格(税別):689円

横浜油脂工業
油分散洗浄剤OSD-500W
4通常価格(税別):1,813円~

リンレイ
鉱油系油用洗剤 グリスト-1100
0通常価格(税別):12,924円

アズワン
石けん
0通常価格(税別):979円~

ペンギン
中性洗剤 ダイヤマルチクリン
0通常価格(税別):4,379円~

エスコ
140mm 空缶ガス抜き
0通常価格(税別):330円