17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LBフロアクリーン

通常単価(税別)
4,613
税込単価
5,074
通常出荷日:4日目

【特長】・工場内の床の油汚れや床洗いポリッシャーに最適です。また、低泡性なので、泡が立ちにくく高温80...

詳細を確認

型番:

S-2774
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-2774の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
容量
20kg
JANコード
4989933905346
トラスココード
760-6435
使用濃度
原液~10倍
内容量
1缶
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-2774

内容量

RoHS?最小発注数量
1缶
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,613
( 5,074 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内の床の油汚れや床洗いポリッシャーに最適です。また、低泡性なので、泡が立ちにくく高温80℃まで使用可能です。
【用途】
・機械工場、食品工場、その他工場の油汚れの床洗浄。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LBフロアクリーンの型番S-2774のページです。 型番S-2774に関する仕様情報を記載しております。
LBフロアクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LBフロアクリーン
カビトリバン
アルカリイオン水S(ハンドガン付)
アスファルトクリーン
クリーン99-L
オーバークリーンS
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業横浜油脂工業アズワン横浜油脂工業
通常価格4,6131,7507,54216,4833,030 -9,090
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプ洗剤クリーナー洗剤洗剤洗剤洗剤
用途機械、部品、設備、床用住居用-その他その他水回り用
容量20kg-----
JANコード498993390534649899337003164989933902826---
トラスココード760-6435754-6564759-3601---

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト