17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中性洗剤 ダイヤマルチクリン

通常単価(税別)
4,73110,734
税込単価
5,20411,807
通常出荷日:1日目

【特長】・環境に優しい中性洗剤です。・OECD基準に適合した生分解性です。・標準希釈倍率は30~60倍...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 材質1
    主成分:界面活性剤
  • pH値
    7.7
  • 希釈倍率
    30~60倍
  • 仕様
    ISO14001、9001認証取得工場製
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 容量(L)

  • 容量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(L)

容量(kg)

内容量

最小発注数量
4976560062252
469-3906
19000.0
18
19.7
1缶
1個
4976560062955
469-3922
4000.0
4
4.5
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,734
( 11,807 )
1日目
4,731
( 5,204 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しい中性洗剤です。
・OECD基準に適合した生分解性です。
・標準希釈倍率は30~60倍です。
【用途】
・水の使える全ての素材用中性洗剤。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中性洗剤 ダイヤマルチクリンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中性洗剤 ダイヤマルチクリン
中性洗剤 業務用つめかえ容器
中性洗浄液 一般用/低泡性
洗剤用つめかえ容器住居用洗剤スプレー用
浴室用洗剤 バスルック
床用洗剤 デグリーザーⅡ
メーカーペンギン花王友和花王LIONアマノ
通常価格4,731-4835,130 -2691,9178,998
通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤クリーナー洗剤洗剤洗剤洗剤
用途その他住居用機械、部品、設備、床用住居用その他床・壁用
材質1主成分:界面活性剤-----
pH値7.7-----
希釈倍率30~60倍-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト