ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO

工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO BA09
通常単価(税別)
6,796
税込単価
7,476
通常出荷日:1日目

【特長】・無リンタイプで環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない、環境テーマ企画商品です。・工場...

詳細を確認

型番:

BA09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BA09の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
床・壁用
詳細タイプ
液体
容量
18kg
JANコード
4979782024985
トラスココード
754-0159
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BA09

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,796
( 7,476 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無リンタイプで環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない、環境テーマ企画商品です。
・工場・ガソリンスタンド・倉庫などにこびりついたグリス・エンジンオイルなどの汚れも、簡単な洗浄で素早く除去する強力洗浄剤です。
・作業時間が短縮。泡切れが早く、すすぎが簡単に行えます。
【用途】
・コンクリート床面の洗浄。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工場用床用洗浄剤 スリーエイトECOの型番BA09のページです。 型番BA09に関する仕様情報を記載しております。
工場用床用洗浄剤 スリーエイトECOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
設備用中性手洗い洗浄剤 ハマユーHW QA22
アルミフィン用中和・仕上げ剤 シルバーリンスファースト
製造機器用高濃度中性洗剤 ハマユー09 QA18
中性アルミフィンクリーナー シルバーPH7ファースト
強力アルミフィンクリーナー シルバーNファースト
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格6,79619,5567,60711,3777,3157,827
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途床・壁用その他機械、部品、設備、床用その他機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用
詳細タイプ液体-----
容量18kg-----
JANコード497978202498549797820498344979782049162497978203757249797820491554979782049100

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト