ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

塩ビシート洗浄剤 チェックメイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,789
税込単価
14,068

【特長】・土砂、油汚れの洗浄力に優れているので、エンボスタイプ塩ビシートの洗浄...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    洗剤
  • JANコード
    4933934900220
  • トラスココード
    768-4665
  • 質量(g)
    19400.0
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、アルカリ無機ビルダー
  • 容量(L)
    18
  • 内容量
    1缶

ご注意

  • PRTR法に非該当です。

型番:

3120008921
解除
    数量:

    3120008921の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    洗剤
    用途
    機械、部品、設備、床用
    JANコード
    4933934900220
    トラスココード
    768-4665
    質量(g)
    19400.0
    材質1
    主成分:界面活性剤、アルカリ無機ビルダー
    容量(L)
    18
    希釈倍率
    20~100
    液性
    アルカリ性
    内容量
    1缶

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3120008921

    用途

    希釈倍率

    液性

    内容量

    最小発注数量
    機械、部品、設備、床用
    20~100
    アルカリ性
    1缶
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,789
    ( 14,068 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・土砂、油汚れの洗浄力に優れているので、エンボスタイプ塩ビシートの洗浄に最適です
    ・泡立ちが少ないので、作業性が良好です
    ・汚れに応じて20~100倍に希釈して使用します
    【用途】
    ・塩ビシート用洗浄剤

    ご注意

    • PRTR法に非該当です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    塩ビシート洗浄剤 チェックメイトの型番3120008921のページです。 型番3120008921に関する仕様情報を記載しております。
    塩ビシート洗浄剤 チェックメイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    塩ビシート洗浄剤 チェックメイト
    パレット・土砂用洗浄剤 アルター
    アルカリ除菌洗浄剤 20kg
    工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
    設備用中性手洗い洗浄剤 ハマユーHW QA22
    アルミフィン用中和・仕上げ剤 シルバーリンスファースト
    メーカーユシロ化学ユシロ化学アルボース横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
    通常価格12,78910,67613,0017,04421,3557,607
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
    商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
    JANコード49339349002204933934900244----
    トラスココード768-4665768-4673----
    質量(g)19400.018400.0----
    材質1主成分:界面活性剤、アルカリ無機ビルダー主成分:界面活性剤----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました