17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールパーパスクリーナー

通常単価(税別)
3,156
税込単価
3,472
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた洗浄力のアルカリ性汎用クリーナーです。・無リン、除菌剤入りで衛生的です。・臭いが少なく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    機械、部品、設備、床用
  • 容量
    4L
  • サイズ (mm)
    200×130×250
  • JANコード
    4547452682188
  • トラスココード
    303-4399
  • 質量(g)
    4200.0
  • 材質1
    主成分:非イオン系界面活性剤、有機溶剤
  • pH値
    (アルカリ性)
  • 仕様
    ポリエチレン減容ボトル(潰せるタイプ)
  • 内容量
    1本

型番:

A/P-4L
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A/P-4Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
機械、部品、設備、床用
容量
4L
サイズ(mm)
200×130×250
JANコード
4547452682188
トラスココード
303-4399
質量(g)
4200.0
材質1
主成分:非イオン系界面活性剤、有機溶剤
pH値
(アルカリ性)
仕様
ポリエチレン減容ボトル(潰せるタイプ)
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A/P-4L

内容量

最小発注数量
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,156
( 3,472 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた洗浄力のアルカリ性汎用クリーナーです。
・無リン、除菌剤入りで衛生的です。
・臭いが少なく、使用場所を選びません。
・使用後、容器はきれいにつぶして捨てられます。
【用途】
・工場内の油汚れ落とし。
・スチール家具や什器の汚れ落とし。
・壁面、床面の汚れ落とし。
・壁面の黄ばみやヤニ落とし。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールパーパスクリーナー の型番A/P-4Lのページです。 型番A/P-4Lに関する仕様情報を記載しております。
オールパーパスクリーナー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールパーパスクリーナー
スコッチ・ブライト トラブルシューター
スコッチ・ブライト ステンレスクリーナー & ポリッシュ
スコッチ・ブライト ノンリンスしみとりEX (カーペット用)
スコッチ・ブライト シャープシューター
スコッチ・ブライト シトラスフォームクリーナー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,1561,9261,9161,9901,2701,980
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途機械、部品、設備、床用床・壁用機械、部品、設備、床用その他機械、部品、設備、床用その他
容量4L-----
サイズ(mm)200×130×250直径67×高さ195----
JANコード454745268218849016902739404901690020735490169022254249016902225804547452362226

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト