17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マンションフローリング用樹脂ワックス

通常単価(税別)
7,664
税込単価
8,430
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊表面加工された住居用フローリングに対する密着性に優れています。・水に強く、剥がれにくい皮...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    樹脂ワックス
  • 用途
    床・壁用
  • JANコード
    4933934900114
  • トラスココード
    768-4576
  • 質量(g)
    4200.0
  • 材質1
    主成分:合成樹脂
  • 容量(L)
    4
  • 容量(kg)
    4.4
  • 仕様
    PRTR法非該当
  • 内容量
    1本

型番:

3110011531
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3110011531の仕様・寸法情報

商品タイプ
樹脂ワックス
用途
床・壁用
JANコード
4933934900114
トラスココード
768-4576
質量(g)
4200.0
材質1
主成分:合成樹脂
容量(L)
4
容量(kg)
4.4
仕様
PRTR法非該当
内容量
1本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3110011531
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,664
( 8,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊表面加工された住居用フローリングに対する密着性に優れています。
・水に強く、剥がれにくい皮膜を形成する事ができます。
・環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応しています。
【用途】
・木床の保護と美観維持。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンションフローリング用樹脂ワックスの型番3110011531のページです。 型番3110011531に関する仕様情報を記載しております。
マンションフローリング用樹脂ワックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンションフローリング用樹脂ワックス
耐ヒールマーク性樹脂ワックスヒールブ
樹脂ワックス"コンクリートシーラー"
樹脂ワックス“グリーンプラスワックスEX”
樹脂ワックス ストーンライフクリーナー
帯電防止ワックス"エレックス"
メーカーユシロ化学ユシロ化学ディバーシーディバーシーディバーシーディバーシー
通常価格7,66426,18625,61819,40824,11725,178
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス
用途床・壁用床・壁用床・壁用機械、部品、設備、床用床・壁用床・壁用
JANコード49339349001144933934900039----
トラスココード768-4576768-4568----
質量(g)4200.014400.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト