17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐ヒールマーク性樹脂ワックスヒールブ

通常単価(税別)
26,186
税込単価
28,805
通常出荷日:2日目

【特長】・台車やフォークリフトのタイヤ痕が付きにくく、耐ヒールマーク性に優れています。・床材との密着性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    樹脂ワックス
  • 用途
    床・壁用
  • JANコード
    4933934900039
  • トラスココード
    768-4568
  • 質量(g)
    14400.0
  • 材質1
    主成分:合成樹脂
  • 容量(L)
    14
  • 容量(kg)
    16
  • 仕様
    PRTR法非該当
  • 内容量
    1缶

型番:

3110010321
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3110010321の仕様・寸法情報

商品タイプ
樹脂ワックス
用途
床・壁用
JANコード
4933934900039
トラスココード
768-4568
質量(g)
14400.0
材質1
主成分:合成樹脂
容量(L)
14
容量(kg)
16
仕様
PRTR法非該当
内容量
1缶

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
3110010321
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,186
( 28,805 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車やフォークリフトのタイヤ痕が付きにくく、耐ヒールマーク性に優れています。
・床材との密着性に優れ、丈夫な皮膜を形成します。
・環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応しています。
【用途】
・化学床材の保護と美観維持。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐ヒールマーク性樹脂ワックスヒールブの型番3110010321のページです。 型番3110010321に関する仕様情報を記載しております。
耐ヒールマーク性樹脂ワックスヒールブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐ヒールマーク性樹脂ワックスヒールブ
マンションフローリング用樹脂ワックス
樹脂ワックス"コンクリートシーラー"
樹脂ワックス ストーンライフクリーナー
樹脂ワックス“グリーンプラスワックスEX”
樹脂ワックスバリア機能付き低臭コート
メーカーユシロ化学ユシロ化学ディバーシーディバーシーディバーシーユシロ化学
通常価格26,1867,66425,61824,11719,40823,811
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス
用途床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用機械、部品、設備、床用床・壁用
JANコード49339349000394933934900114---4933934900527
トラスココード768-4568768-4576---855-7553
質量(g)14400.04200.0---18600.0

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト