17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ポリッシャー用ブラシ・パッド ポリッシャー用パッド(青)

ポリッシャー用ブラシ・パッド ポリッシャー用パッド(青)
通常単価(税別)
3,7396,727
税込単価
4,1137,400
通常出荷日:1日目

【特長】・どのメーカーの床洗浄機・ポリッシャーにもご使用いただけます。【用途】・樹脂ワックス表面洗浄用...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径(mm)

適合本体

最小発注数量
432
SE-430Z、SE-430i、SE-840e
5個
330
AFP120、SE-640e
5個
508
SE-500i、SE-500e、SE-500ss、SE-500iX
5個
381
AFP-140、S-380、SE-380H
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,534
( 7,187 )
1日目
3,739
( 4,113 )
1日目
6,727
( 7,400 )
1日目
4,624
( 5,086 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・どのメーカーの床洗浄機・ポリッシャーにもご使用いただけます。
【用途】
・樹脂ワックス表面洗浄用。(樹脂ワックス表面の汚れの洗浄作業に)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリッシャー用ブラシ・パッド ポリッシャー用パッド(青)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリッシャー用ブラシ・パッド ポリッシャー用パッド(青)
ポリッシャー用ブラシ
ポリッシャー 単相100V
コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用青パッド
ポリッシャー用替ブラシ
ポリッシャー用替ブラシ シックラインフロアパッド
メーカーアマノアマノ山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格3,739-16,600 -126,603 -3,10016,9826,388 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜5日目1日目1日目〜
品名青パッド-----
厚さ(mm)28-----
内径(mm)82-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト