17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリッシャー 単相100V

通常単価(税別)
126,603185,200特別価格
税込単価
139,263203,720特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・機動性に優れ、広い床も素早くきれいに洗浄できます・安全性を高めたポリシャー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • コード長さ(m)

  • ブラシ径(インチ)

  • 消費電力(W)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

コード長さ(m)

ブラシ径(インチ)

消費電力(W)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

回転数(50Hz/60Hz)

(rpm)

適合ブラシ

最小発注数量
4903180318537
480-4589
16500.0
10
8
300
300
740~1110
240
170/200
シダブラシ、トーロンブラシ、ワイヤブラシ、ドライビングパッド(別途パッド取り付け必要)
1個
4903180318551
171-7511
16000.0
10
8
300
300
1110
240
170/200
シダブラシ、トーロンブラシ、ワイヤブラシ、ドライビングパッド(別途パッド取り付け必要)
1個
4903180318575
106-5131
26200.0
15
12
1100
480
1220
350
200/240
シダブラシ、トーロンブラシ、ワイヤブラシ、ドライビングパッド(別途パッド取り付け必要)
1個
4903180192298
195-0963
27000.0
12
12
1050
390
1175
345
160/190
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,603
( 139,263 )
1日目
137,250112,764
( 124,040 )
1日目
149,813127,460
( 140,206 )
4日目
185,200137,899
( 151,689 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機動性に優れ、広い床も素早くきれいに洗浄できます
・安全性を高めたポリシャー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリッシャー 単相100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリッシャー 単相100V
ポリッシャー用替ブラシ
ポリッシャー用ブラシ
ポリッシャー用ドライビングアッセンブリー(木台付)
ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350
ポリシャーCP-12MA型(高速)
メーカー山崎産業山崎産業アマノスリーエムジャパンアズワン山崎産業
通常価格126,603-16,98217,949 -26,405 -161,447173,363
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜8日目6日目
商品タイプポリッシャーポリッシャーポリッシャーその他ポリッシャーポリッシャー
仕様電動タイプ---電動タイプ電動タイプ
電源(V)単相100----AC100 50/60Hz共用
内容量1台1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト