17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジン式防音型高圧洗浄機SEV-2108SS (冷水タイプ)

通常単価(税別)
478,118
税込単価
525,930
通常出荷日:4日目

【特長】・NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。・夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。・渇...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • 奥行(mm)
    630
  • 吐出水量(L/min)
    23
  • 幅(mm)
    497
  • 給水方式
    自吸式
  • 燃料
    無鉛レギュラーガソリン
  • トラスココード
    449-7970
  • 質量 (g)
    64000
  • 高さ (mm)
    557
  • 燃料タンク
    空冷4サイクル傾斜型横軸OHVガソリンエンジン
  • エンジン
    1750
  • 回転数 (min⁻¹)
    215
  • 最大使用時間
    144min(2.4h)
  • 内容量
    1台

型番:

SEV-2108SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEV-2108SSの仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
仕様
エンジンタイプ
奥行(mm)
630
吐出水量(L/min)
23
幅(mm)
497
給水方式
自吸式
燃料
無鉛レギュラーガソリン
トラスココード
449-7970
質量(g)
64000
高さ(mm)
557
燃料タンク
空冷4サイクル傾斜型横軸OHVガソリンエンジン
エンジン
1750
回転数(min⁻¹)
215
最大使用時間
144min(2.4h)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SEV-2108SS

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
478,118
( 525,930 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。
・夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
・渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
・NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。
・夜間作業.市街地.住宅密集地での作業も安心です。
・渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
【用途】
・建設機械・車輛洗浄。
・建設現場・道路洗浄。
・林業機械の洗浄。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式防音型高圧洗浄機SEV-2108SS (冷水タイプ) の型番SEV-2108SSのページです。 型番SEV-2108SSに関する仕様情報を記載しております。
エンジン式防音型高圧洗浄機SEV-2108SS (冷水タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジン式防音型高圧洗浄機SEV-2108SS (冷水タイプ)
MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ
エンジン式高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)
モーター式冷水高圧洗浄機1
高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力 3.5MPa
メーカースーパー工業ワキタ工進スーパー工業日本クランツレキョーワ
通常価格478,118153,678 -70,762119,161 -243,801 -55,173 -
通常出荷日4日目5日目1日目1日目4日目2日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
仕様エンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプ電動タイプ
奥行(mm)630--704--
吐出水量(L/min)23--10--
幅(mm)497--407--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト