ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

業務用スチームクリーナー

通常単価(税別)
213,750176,365
税込単価
235,125194,002
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・吐出温度約100℃の強力なスチームで、頑固な汚れを除去します・ボイラーに自動給水をするサブタ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SG4-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SG4-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
機能
スチーム
仕様
電動タイプ
JANコード
4039784943148
トラスココード
773-8269
奥行(mm)
475
高さ(mm)
275
幅(mm)
320
質量(g)
8000.0
電源コード長さ(m)
3.0
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
0.4
電源
単相100V

型番リスト

表示件数
型番
SG4-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213,750176,365
( 194,002 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐出温度約100℃の強力なスチームで、頑固な汚れを除去します
・ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能です
・焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的です
・洗剤の使用を抑えて清掃コストを削減します
・スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用スチームクリーナーの型番SG4-4のページです。 型番SG4-4に関する仕様情報を記載しております。
業務用スチームクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用スチームクリーナー
業務用冷水高圧洗浄機Classic
エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)
スチームクリーナー AC100V/1500W 家庭用
スチームクリーナー AC100V/1000W アイボリー
業務用高圧洗浄機(温水タイプ)
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーエスコエスコニルフィスクアドバンス
通常価格213,75066,937905,62531,55610,8051,112,483 -
通常出荷日1日目9日目2日目2日目2日目4日目〜
商品タイプその他高圧洗浄機高圧洗浄機その他その他高圧洗浄機
機能スチーム冷水冷水スチームスチーム温水
仕様電動タイプ電動タイプエンジンタイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ
JANコード403978494314840542789838374054278210575---
トラスココード773-8269682-3337317-4100---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト