17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 吐出水量(L/min)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

高圧洗浄機(冷水タイプ) HD14170シリーズ

高圧洗浄機(冷水タイプ) HD14170シリーズ
通常単価(税別)
368,832
税込単価
405,715
通常出荷日:4日目

【特長】・200Vですので吐出圧力も水量も強力でしっかりと汚れを落とします。・スイベルジョイントを装備...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【特長】
・200Vですので吐出圧力も水量も強力でしっかりと汚れを落とします
・スイベルジョイントを装備し、ホースのねじれを防止します
・トリガーを外すと30秒後に、自動にモーターが停止し空運転を防止します

型番リスト

表示件数

吐出水量(L/min)

最小発注数量
14
1個
13.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
368,832
( 405,715 )
4日目
368,832
( 405,715 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200Vですので吐出圧力も水量も強力でしっかりと汚れを落とします。
・スイベルジョイントを装備し、ホースのねじれを防止します。
・トリガーを外すと30秒後に、自動にモーターが停止し空運転を防止します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高圧洗浄機(冷水タイプ) HD14170シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機(冷水タイプ) HD14170シリーズ
高圧洗浄機 8/60・8/60P
高圧洗浄機 (冷水タイプ)
MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ
高圧洗浄機 エンジンシリーズ(直結タイプ)
業務用高圧洗浄機 HD 4/8 C(冷水タイプ)
メーカーアサダアサダアリミツワキタ鶴見製作所ケルヒャー
通常価格368,832110,250 -328,393 -153,678 -166,419164,063
通常出荷日4日目1日目4日目5日目4日目1日目
電源(V)三相200単相100V----
騒音値(dB)63-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト