ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

通常単価(税別)
98,864
税込単価
108,750
通常出荷日:1日目

【特長】・当社独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。・モーター部...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • JANコード
    4538634322589
  • トラスココード
    483-3911
  • 奥行 (mm)
    374
  • 高さ (mm)
    713
  • 最大真空圧(kPa)
    28
  • 騒音値 (dB)
    75
  • 幅 (mm)
    352
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2.5
  • 質量(g)
    12800.0
  • 集じん容量 (L)
    12
  • 電源コード長さ (m)
    8
  • 吸水量 (L)
    8
  • 消費電力(W) (W)
    1080
  • 電源電圧 (V)
    単相200
  • 仕様
    手動ちり落とし装置内蔵
  • 電源コード (m)
    8
  • 内容量
    1台

型番:

SGV-110A-PC-200V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SGV-110A-PC-200Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
JANコード
4538634322589
トラスココード
483-3911
奥行(mm)
374
高さ(mm)
713
最大真空圧(kPa)
28
騒音値(dB)
75
幅(mm)
352
最大風量([[M3]]/min)
2.5
質量(g)
12800.0
集じん容量(L)
12
電源コード長さ(m)
8
吸水量(L)
8
消費電力(W)(W)
1080
電源電圧(V)
単相200
仕様
手動ちり落とし装置内蔵
電源コード(m)
8
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGV-110A-PC-200V

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,864
( 108,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。
・モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
【用途】
・油・切粉の吸引、粉じんや比重の重いダストの吸引に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200Vの型番SGV-110A-PC-200Vのページです。 型番SGV-110A-PC-200Vに関する仕様情報を記載しております。
万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V
万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V
万能型スイクリーン (乾湿両用)
万能型スイクリーンEG (乾湿両用)
ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)
万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格98,864116,071288,746330,51828,748147,125
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
JANコード453863432258945386343225654538634320776453863432078345386343211794538634321445
トラスココード483-3911483-3902333-7189333-7197342-8451294-6637
奥行(mm)374520780780360600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト