17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動パレットトラック EPリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電動パレットトラック EPリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BDH15-60LL

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

電動昇降・電動走行のパレットトラックです。
【特長】
・直置きパレットを直接すくい上げ搬送することが可能です。
・フォークリフト免許は必要ありません。
・簡単で分かりやすい操作ハンドル。
・充電器内蔵。
・バッテリー残量が一目で分かるインジケーター付き。
・コーナー時は自動減速し、荷物の転倒を軽減させます。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により細部の形状、寸法が異なります。
  • 車上渡しです。配送車からの荷下ろし、搬入などはお届け先においてご対応をお願いします。
  • 速度変更(低速化)オプションについてミスミでは承っておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドパレットトラック
均等荷重(kg)
1500
フォーク寸法 幅(mm)
150
フォーク寸法 長さ(mm)
1220
フォーク高さ 最低(mm)
75
フォーク高さ 最高(mm)
190
ハンドル
ジャバラ
フォーク(mm)間隔
300
トラスココード
453-0586
全高(mm)
1240
全幅(mm)
600

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト