ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ THPSL-07-48

ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ

通常単価(税別)
138,499
税込単価
152,349
通常出荷日:39日目

【特長】・フ​ォ​ー​ク​最​低​高​3​6​m​m​の​超​薄​型​で​。・​ス​ロ​ー​ダ​ウ​ン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドパレットトラック
  • 均等荷重(kg)
    750
  • フォーク寸法 幅(mm)
    160
  • フォーク寸法 長さ(mm)
    850
  • フォーク高さ 最低(mm)
    36
  • フォーク高さ 最高(mm)
    95
  • JANコード
    4989999944037
  • トラスココード
    773-1426
  • 質量(g)
    62000.0
  • 全高(mm)
    1110
  • フォーク(mm)間隔
    130
  • 全幅(mm)
    450
  • A寸法(mm)
    568
  • B寸法(mm)
    635
  • ステアリングホイール
    ポリウレタン車輪 径140×幅50mm
  • ロードホイール
    スチール車輪 径34×幅81mm(シングル車輪)
  • 仕様
    超低床式、フォーク間隔が狭いスリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)
  • ステアリングホイール (mm)
    ポリウレタン車輪:径140×幅50
  • ロードホイール (mm)
    スチール車輪:径34×幅81(シングル車輪)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • THPSL-07-48はフォーク間隔が狭いため、樹脂パレットで使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番:

THPSL-07-48
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径140×幅50mm
  • ロードホイール:スチール車輪 径34×幅81mm(シングル車輪)式
  • 製造国:中国
外観図
ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプの外観

ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプの外観

ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプの外観2

ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプの外観2

規格表

品番均等荷重(kg)フォーク高さ(mm)フォーク(mm)全幅(mm)全高(mm)A寸法(mm)B寸法(mm)質量(kg)
最低最高長さ間隔
THPSL-07-487503695850160130450111056863562

図面

THPSL-07-48

THPSL-07-48

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ 使用例1ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ 使用例2ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ 使用例3ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ 使用例4ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ 使用例5ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ 使用例6

注意・禁止事項

  • ※ THPSL-07-48はフォーク間隔が狭いため、樹脂パレットで使用できません。
  • ※ 絶対に改造して使用しないで下さい。異常動作して怪我をする恐れがあります。
  • ※ 不安定な場所では使用しないで下さい。積荷が転落、破損する恐れがあります。
  • ※ 傾斜地では使用しないで下さい。暴走し、周囲の人、物品に損害を与える恐れがあります。
  • ※ 操作の際は車輪に気をつけて下さい。踏まれて怪我をする恐れがあります。
  • ※ フォーク先端部をジャッキ代りに使用しないで下さい。フォーク全体にゆがみが生じる恐れがあります。
  • ※ 本書掲載外の分解、組立はしないでください。再生不能になる恐れがあります。
  • ※ 人を乗せないで下さい。転落し、怪我をする恐れがあります。
  • ※ 許容荷重を超えないで下さい。本体の故障に繋がります。
  • ※ 体の一部を本機の下に入れないで下さい。フォークと地面に挟まれ怪我をする恐れがあります。
  • ※ 操作に不慣れな人は単独操作しないで下さい。操作を誤り、周囲の人、物品に損害を与える恐れがあります。
  • ※ 本体のフォーク長に合ったパレットを使用して下さい。正常な運搬ができない恐れがあります。
  • ※ 本機を使用しない時はフォーク位置を最下部まで下げておいてください。故障、あるいは怪我の原因になります。
  • ※ パレット及び貨物は、フォークに対し、荷重が均等に掛かるようにして下さい。荷崩れする恐れがあります。

THPSL-07-48の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドパレットトラック
均等荷重(kg)
750
フォーク寸法 幅(mm)
160
フォーク寸法 長さ(mm)
850
フォーク高さ 最低(mm)
36
フォーク高さ 最高(mm)
95
JANコード
4989999944037
トラスココード
773-1426
質量(g)
62000.0
全高(mm)
1110
フォーク(mm)間隔
130
全幅(mm)
450
A寸法(mm)
568
B寸法(mm)
635
ステアリングホイール
ポリウレタン車輪 径140×幅50mm
ロードホイール
スチール車輪 径34×幅81mm(シングル車輪)
仕様
超低床式、フォーク間隔が狭いスリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)
ステアリングホイール(mm)
ポリウレタン車輪:径140×幅50
ロードホイール(mm)
スチール車輪:径34×幅81(シングル車輪)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
THPSL-07-48

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,499
( 152,349 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】

・フ​ォ​ー​ク​最​低​高​3​6​m​m​の​超​薄​型​で​。

・​ス​ロ​ー​ダ​ウ​ン​機​能​が​標​準​装​備​。​コ​ン​ト​ロ​ー​ル​レ​バ​ー​を​最​上​部​に​引​き​上​げ​る​と​、​静​か​に​降​下​。

・ス​テ​ア​リ​ン​グ​ホ​イ​ー​ル​、​ロ​ー​ド​ホ​イ​ー​ル​は​ポ​リ​ウ​レ​タ​ン​車​輪​を​使​用​​。

・​ハ​ン​ド​ル​は​ス​チ​ー​ル​に​グ​リ​ッ​プ​を​巻​い​て​い​ま​す​の​で​、​​し​っ​か​り​握​れ​て丈夫。

・​超​低​床​式​。

・フォーク間隔が狭いスリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)。

ご注意

  • THPSL-07-48はフォーク間隔が狭いため、樹脂パレットで使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプの型番THPSL-07-48のページです。 型番THPSL-07-48に関する仕様情報を記載しております。
ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ
ハンドパレットトラック1.5t用 低床式
横移動ハンドパレットトラック BMY15C
ハンドパレットトラック(スリムタイプ)
ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 低床タイプ
ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山スギヤストラスコ中山スギヤストラスコ中山
通常価格138,499100,711279,24068,098700,102 -58,855 -
通常出荷日39日目1日目1日目18日目8日目〜1日目〜
商品タイプハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラック
均等荷重(kg)75015001500-15001500
フォーク寸法 幅(mm)160160153160153150
フォーク寸法 長さ(mm)85011501070850--
フォーク高さ 最低(mm)365580856575

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング