17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超軽量ハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超軽量ハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HLF-S50

2019年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

超軽量の移動式リフター。
【特長】
・ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納。
・ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備。
【用途】
・荷物の運搬・昇降など。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
均等荷重(kg)
50
テーブル寸法 幅(mm)
350
テーブル寸法 長さ(mm)
570
テーブル高さ 最低(mm)
200
テーブル高さ 最高(mm)
600
オレンジ
トラスココード
767-4660
足踏み回数(回)
6
車輪径(mm)前輪/後輪
75(ゴム)
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
早送り装置

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト