17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパック全面アルミパネル付

通常単価(税別)
292,360283,150
税込単価
321,596311,465
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・アルミ製折たたみリヤカーです。・全面アルミパネル付です。

  • 商品タイプ
    一輪・リヤカー
  • 本体材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    350
  • 本体/オプション
    本体
  • 商品詳細
    ノーパンクタイヤ
  • 車輪径 (mm)
    650
  • JANコード
    4939356397846
  • トラスココード
    763-1596
  • タイヤタイプ
    TR-26×2-1/2N
  • 高さ(mm)
    1000
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm)
    1200×720
  • 質量 (kg)
    47.2
  • タイヤ幅 (cm)
    4.7

型番:

HC-3500N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HC-3500Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
一輪・リヤカー
本体材質
アルミ製
均等荷重(kg)
350
本体/オプション
本体
商品詳細
ノーパンクタイヤ
車輪径(mm)
650
JANコード
4939356397846
トラスココード
763-1596
タイヤタイプ
TR-26×2-1/2N
高さ(mm)
1000
積載面寸法(長さ×幅)(mm)
1200×720
質量(kg)
47.2
タイヤ幅(cm)
4.7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HC-3500N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
292,360283,150
( 311,465 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製折たたみリヤカーです。
・全面アルミパネル付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパック全面アルミパネル付の型番HC-3500Nのページです。 型番HC-3500Nに関する仕様情報を記載しております。
コンパック全面アルミパネル付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパック全面アルミパネル付
折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付
輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ
リヤカー 輪太郎 BS-1068
輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ 合板付
コンパック アルミ製 折りたたみ式 リヤカー
メーカーハラックスハラックスハラックスハラックスハラックスハラックス
通常価格292,360158,404 -251,20172,800286,099112,200 -
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目4日目〜
商品タイプ一輪・リヤカー一輪・リヤカー一輪・リヤカー一輪・リヤカー一輪・リヤカー一輪・リヤカー
本体材質アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製
均等荷重(kg)350180350120350180
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
商品詳細ノーパンクタイヤ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング