17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100A DC-100A

キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100A

通常単価(税別)
20,065
税込単価
22,072
通常出荷日:1日目

アルミ製で軽量であり、背負動噴運搬台車であるキャリボーイ。【特長】・組み替えによりタイヤ幅をせまくでき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    二輪運搬車
  • 本体材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    50
  • 本体/オプション
    本体
  • 商品詳細
    エアータイヤ
  • 車輪径 (mm)
    213
  • JANコード
    4939356395408
  • トラスココード
    763-1561
  • タイヤタイプ
    TR-2.50×4T
  • 高さ(mm)
    950
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm)
    240×288
  • 質量 (kg)
    4.3
  • 組立/完成
    完成品
  • タイヤ幅 (cm)
    5.9

型番:

DC-100A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

背負動噴運搬台車 キャリボーイの詳細

背負動噴運搬台車 キャリボーイ 商品イメージ (動噴は別売)

背負動噴運搬台車 キャリボーイ 商品イメージ (動噴は別売)

背負動噴運搬台車 キャリボーイの仕様

  • タイヤ:エアータイヤ(2.50-4T)
  • 重量:4.3kg
  • 幅×高さ×奥行:28.8×95×24cm
  • タイヤ幅:36.8cm
  • 積載重量:50kg

DC-100Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪運搬車
本体材質
アルミ製
均等荷重(kg)
50
本体/オプション
本体
商品詳細
エアータイヤ
車輪径(mm)
213
JANコード
4939356395408
トラスココード
763-1561
タイヤタイプ
TR-2.50×4T
高さ(mm)
950
積載面寸法(長さ×幅)(mm)
240×288
質量(kg)
4.3
組立/完成
完成品
タイヤ幅(cm)
5.9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC-100A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,065
( 22,072 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ製で軽量であり、背負動噴運搬台車であるキャリボーイ。
【特長】
・組み替えによりタイヤ幅をせまくできます
・背負動噴を背負わず使用できるので疲労負担軽減
【用途】
・背負動噴/荷物運搬に使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100Aの型番DC-100Aのページです。 型番DC-100Aに関する仕様情報を記載しております。
キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100A
アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000
ミニトレ アルミ製トレーラー
タフボーイ アルミ製重量物運搬台車
アルミ1輪車 深型バケットタイプ
アルミ 1輪車/2輪車 プラバスケット付
メーカーハラックスハラックスハラックスハラックスハラックスハラックス
通常価格20,06562,396129,299 -33,900 -57,015 -21,284 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜1日目4日目4日目
商品タイプ二輪運搬車運搬車その他台車二輪運搬車一輪・リヤカー-
本体材質アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製
均等荷重(kg)50100150150100100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
商品詳細エアータイヤエアータイヤ---エアータイヤ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング