17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三輪階段昇降機(アルミ製・スチール製)

通常単価(税別)
35,67885,212
税込単価
39,24693,733
通常出荷日:1日目

階段の上り下りができる三輪階段昇降機。【特長】・連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他台車
  • 本体/オプション
    本体
  • 車輪径 (mm)
    160
  • 車輪材質
    ゴム
  • 組立/完成
    完成品
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例

使用例

仕様

155330

  • 完成品
  • 均等荷重:200kg
  • 材質(本体、すくい板):スチール
  • 全長:1,310mm
  • すくい板長さ×幅:250×280mm
  • 質量:20.0kg
  • 材質、仕上げ:車輪(ゴム)、本体表面処理(粉体塗装)

716245

  • 完成品
  • 均等荷重:150kg
  • 材質(本体、すくい板):アルミ
  • 全長:1,300mm
  • すくい板長さ×幅:185×280mm
  • 質量:14.0kg
  • 材質、仕上げ:車輪(ゴム)

724298

  • 完成品
  • ハンドル付
  • 均等荷重:200kg
  • 材質(本体、すくい板):スチール
  • 全長:1,310mm
  • すくい板長さ×幅:250×280mm
  • 質量:20.0kg
  • 材質、仕上げ:車輪(ゴム)、本体表面処理(粉体塗装)

910959

  • 完成品
  • 均等荷重:150kg
  • 材質(本体、すくい板):アルミ
  • 全長:1,300mm
  • すくい板長さ×幅:220×550mm
  • 質量:14.0kg
  • 材質、仕上げ:車輪(ゴム)

921129

  • 完成品
  • 均等荷重:200kg
  • 材質(本体、すくい板):スチール
  • 全長:1,280mm
  • すくい板長さ×幅:252×400mm
  • 質量:21.0kg
  • 材質、仕上げ:車輪(ゴム)、本体表面処理(粉体塗装)
 

使用上のご注意

  • 階段形状によっては、使用できない場合があります。
  • 段差での積載荷重は、作業者の力量に応じて適宜調整してください。
  • 型番921129のすくい面下部のハンドルは、すくい面裏に収納されています。

交換部品

取り替えキャスター

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 本体材質

  • 全長(mm)

  • すくい板(長さ×幅)(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 最大段差(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

本体材質

全長

(mm)

すくい板(長さ×幅)

(mm)

JANコード

トラスココード

最大段差

(mm)

質量

(kg)

耐荷重

(kg)

最小発注数量
スチール製
1310
250×280
4054666000320
494-6880
200
20
200
1個
アルミ製
1300
185×280
4054666002041
494-6901
200
13.5
150
1個
スチール製
1310
250×280
4054666002089
494-6910
200
20
200
1個
アルミ製
1300
220×550
4054666003024
494-6936
200
13.8
150
1個
スチール製
1280
252×400
4054666003437
494-7029
190
21
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,397
( 55,437 )
1日目
57,403
( 63,143 )
1日目
35,678
( 39,246 )
1日目
85,212
( 93,733 )
1日目
76,960
( 84,656 )
1日目

詳細情報

基本情報

階段の上り下りができる三輪階段昇降機。
【特長】
・連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行える。
【用途】
・階段昇降時における荷物の移動に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三輪階段昇降機(アルミ製・スチール製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
運搬
5
満足度:5.0
他で購入した類似品では、下りの衝撃に耐え切れず車輪がハの字に開いてしまったが 此方は大丈夫そうです。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q階段の高さ何ミリまで使用できますか?
A
160mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三輪階段昇降機(アルミ製・スチール製)
アルミ製一輪車
ミニトレ アルミ製トレーラー
アルミ製収穫台車 楽太郎
アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000
アルミ1輪車 深型バケットタイプ
メーカーカイザークラフトハラックスハラックスハラックスハラックスハラックス
通常価格35,678-37,069 -123,124 -106,039 -62,39657,015 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜4日目〜1日目4日目
商品タイプその他台車一輪・リヤカーその他台車その他台車運搬車一輪・リヤカー
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
車輪径(mm)160-----
車輪材質ゴム-----
組立/完成完成品-----
よく一緒に購入される商品

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング