17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パレット台車(ハンドル・ストッパー付)

パレット台車(ハンドル・ストッパー付)
通常単価(税別)
54,39855,387
税込単価
59,83860,926
通常出荷日:1日目

ハンドル・ストッパー付のパレット台車。【特長】・フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的。・別売の...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

PLK-05-1111HSの外観

PLK-05-1111HSの外観

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
適合パレット寸法
(mm)
質量
(kg)
PLK-05-1111HS5001100×110034
PLK-05-1210HS5001200×100034
  • 150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個
  • 組立式
  • 材質:本体/スチール、本体表面処理/メラミン焼き付け塗装、車輪/ゴム車、キャスター金具/スチール
  • 製造国:日本

図面

PLK-05-1111HS

パレット台車(ハンドル・ストッパー付) PLK-05-1111HS図面

PLK-05-1210HS

パレット台車(ハンドル・ストッパー付) PLK-05-1210HS図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

パレット台車(ハンドル・ストッパー付) 取扱説明書-1パレット台車(ハンドル・ストッパー付) 取扱説明書-2

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • ハンドル使用時は、耐荷重500kgでご使用ください。

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

適用パレット寸法

(mm)

トラスココード

内容量

最小発注数量
1100
1100
1100×1100
768-0856
1台
1個
1200
1000
1200×1000
768-0902
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,398
( 59,838 )
1日目
55,387
( 60,926 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンドル・ストッパー付のパレット台車。
【特長】
・フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的。
・別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付け可能。
・新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用。
・ハンドルは脱着式。
【用途】
・パレットの運搬に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット台車(ハンドル・ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット台車(ハンドル・ストッパー付)
パレット台車(ハンドル付)
パレット台車(ストッパー付)
パレット台車
パレット台車(フレームのみ)
プラスチックパレット LXパレット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山三甲
通常価格54,398-52,04042,128 -41,56630,46223,285
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目8日目
商品タイプパレット台車パレット台車パレット台車パレット台車パレット台車パレット
材質(本体)スチールスチールスチールスチールスチールポリプロピレン(PP)
その他その他その他その他その他ブラック
最大静荷重 (kg)5005005005005004000
高さ・厚み (mm)26026026026060150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング