ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パレット台車用ハンドル

型番:

PLK-048H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLK-048Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット台車
材質(本体)
スチール
その他
その他
オプション
JANコード
4989999394788
トラスココード
768-0813
ハンドル使用時耐荷重(kg)
500kg
適応本体
PLK-05-1111、PLK-05-1210
内容量
1本
-
-

商品情報

製品特長・仕様

外観図

PLK-048Hの外観

製品の基本仕様・特長

  • 品番:PLK-048H
  • ハンドル使用時均等荷重:500kg
  • 質量:3kg
  • 適合本体:PLK-05-1111、PLK-05-1210

図面

PLK-048H

パレット台車用ハンドル 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例 ※画像はパレット台車(ハンドル・ストッパー付)です。

※画像はパレット台車(ハンドル・ストッパー付)です。

使用方法

パレット台車用ハンドル 取扱説明書-1パレット台車用ハンドル 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数
型番
PLK-048H

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,344
( 13,578 )
1日目

詳細情報

基本情報

パレット台車用のハンドル。
【特長】
・PLK-05-1111、PLK-05-1210用。
【用途】
・パレット台車に取り付けて使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット台車用ハンドルの型番PLK-048Hのページです。 型番PLK-048Hに関する仕様情報を記載しております。
パレット台車用ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット台車用ハンドル
トラスコ中山 ノンスリップシート(パレット用)
パレット台車(フレームのみ)
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
トラスコ中山 プラスチックパレット(薄型)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,3441,86930,4626,0494,6986,586
通常出荷日1日目4日目1日目3日目3日目1日目
商品タイプパレット台車パレットパレット台車パレットパレットパレット
材質(本体)スチールポリプロピレン(PP) エラストマー樹脂スチールポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
その他ブルーその他ブラックブラックブラック
その他オプションオプションオプション---
JANコード49899993947884989999115840-498999967424849899997523424989999691078
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング