17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 間口 (mm)

    ~mm
  • 奥行 (mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

ネットパレットカー(ストッパー付)

ネットパレットカー(ストッパー付)
通常単価(税別)
37,81738,200
税込単価
41,59942,020
通常出荷日:2日目~4日目

プレート式キャスター付。【特長】・プレート式キャスターは直進時にはロックして固定になり、旋回時にはロッ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

ネットパレットカー ストッパー付 イメージ
折りたたみ時

折りたたみ時

製品の基本仕様・特長

旋回時には自在、直進時には固定

旋回時には自在、直進時には固定

品番均等荷重
(kg)
キャスター径
(mm)
間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
NC-8S500150800×1000×25028
NC-12S5001501000×1200×25040
  • 組立式
  • 自在車旋回固定式φ150(直径150mm)キャスター4個付
  • 材質
    本体:スチール
    本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
    キャスター金具:スチール
    車輪:ゴム
  • 製造国:日本

図面

NC-8S

ネットパレットカー(ストッパー付) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例(ストッパー付)

使用例(ストッパー付)

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

トラスココード

内容量

最小発注数量
800
1000
768-0635
1台
1個
1000
1200
768-0619
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,817
( 41,599 )
4日目
38,200
( 42,020 )
2日目

詳細情報

基本情報

プレート式キャスター付。
【特長】
・プレート式キャスターは直進時にはロックして固定になり、旋回時にはロックを解除して自在になる。
・取り回しが簡単。
・新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネットパレットカー(ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネットパレットカー(ストッパー付)
ネットパレットカー(パレット台車)
スプリング式パレット回転台 パレットレベラー
1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚)
パレット台車(ストッパー付)
パレット台車(ハンドル・ストッパー付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山DANDYエスコトラスコ中山トラスコ中山
通常価格37,817-36,509 -367,642 -19,14042,128 -54,398 -
通常出荷日2日目〜2日目〜7日目1日目1日目1日目
商品タイプパレット台車パレット台車その他パレットパレット台車パレット台車
材質(本体)スチールスチールスチールポリプロピレン(PP)スチールスチール
その他その他その他ブラックその他その他
積載荷重 (kg)5005002000---
高さ・厚み (mm)250250圧縮時241/伸張時711144260260
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング