17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ平型一輪車 コン助
  • アルミ平型一輪車 コン助

アルミ平型一輪車 コン助

通常単価(税別)
21,40027,100
税込単価
23,54029,810
通常出荷日:3日目

アルミ製で軽量なアルミ平型一輪車 コン助。【特長】・ストッパーが20cm伸縮し、さまざまな運搬作業に活...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アルミ平型一輪車 コン助の詳細例

CN-45D 商品イメージ

CN-45D 商品イメージ

CN-65D 商品イメージ

CN-65D 商品イメージ

アルミ平型一輪車 コン助の仕様

CN-45D

  • タイヤ:エアータイヤ(TR-13×3T)
  • 重量:6.4kg

CN-45DN

  • タイヤ:ノーパンクタイヤ(TR-13×3N)
  • 重量:6.5kg

CN-65D

  • タイヤ:エアータイヤ(TR-13×3T)
  • 重量:7.3kg

CN-65DN

  • タイヤ:ノーパンクタイヤ(TR-13×3N)
  • 重量:7.4kg

アルミ平型一輪車 コン助の寸法例

 

(単位:cm)

 

CN-45D 寸法図

CN-45D 寸法図

 

(単位:cm)

 

CN-45DN 寸法図

CN-45DN 寸法図

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイヤタイプ

  • 高さ(mm)

  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細

JANコード

トラスココード

タイヤタイプ

高さ(mm)

積載面寸法(長さ×幅)(mm)

長さ(mm)

質量

(kg)

タイヤ幅

(cm)

最小発注数量
エアータイヤ
4939356382408
763-1529
TR-13×3T
514
765~965×535
1190~1390
6.4
7.4
1個
ノーパンクタイヤ
4939356397952
763-1537
TR-13×3N
514
765~965×535
1190~1390
6.5
6.9
1個
エアータイヤ
4939356382415
763-1545
TR-13×3T
544
1130~1330×535
1550~1750
7.3
7.4
1個
ノーパンクタイヤ
4939356397969
763-1553
TR-13×3N
544
1130~1330×535
1550~1750
7.4
6.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,400
( 23,540 )
3日目
23,799
( 26,179 )
3日目
24,700
( 27,170 )
3日目
27,100
( 29,810 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルミ製で軽量なアルミ平型一輪車 コン助。
【特長】
・ストッパーが20cm伸縮し、さまざまな運搬作業に活躍。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ平型一輪車 コン助のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ平型一輪車 コン助
愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)
アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000
アルミ製一輪車
アルミ 1輪車/2輪車 プラバスケット付
アルミ1輪車 深型バケットタイプ
メーカーハラックスハラックスハラックスハラックスハラックスハラックス
通常価格21,400-36,962 -62,39637,069 -21,284 -57,015 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプ一輪・リヤカー運搬車運搬車一輪・リヤカー-一輪・リヤカー
本体材質アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製アルミ製
均等荷重(kg)100100100100100100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
車輪径(mm)360-360、213360360360

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング