17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼鉄製運搬車 ストッパー付 荷台長:800~1400mm

通常単価(税別)
40,60578,196
税込単価
44,66686,016
通常出荷日:8日目~12日目

車輪に標準ラジアルベアリングを採用した、軽く静かな動きの鋼鉄製運搬車です。【特長】・前角部にクッション...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    鋼鉄製
  • 本体/オプション
    本体
  • ハンドル高さ (mm)
    880
  • 本体表面処理
    粉体塗装
  • 材質詳細
    ハンドル材質:スチール
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ゴム
  • 組立/完成
    完成品
  • キャスター仕様
    自在×2、固定×2
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番均等荷重(kg)長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
付属
ストッパーセット
本体ストッパー使用時
SH-1LNSS6006001400×750×289880200LSH-1SET
SH-1NSS6006001200×750×289880200LSH-1SET
SH-2LNSS5005001200×600×234880150LSH-2SET
SH-2NSS500500900×600×234880150LSH-2SET
SH-3NSS300300800×450×180880100LSH-3SET

※寸法にストッパーは含みません。

  • 完成品
  • ストッパー付属
  • 自在キャスター×2、固定キャスター×2
  • 材質:(荷台、ハンドル)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
  • 本体表面処理:粉体塗装

取り替えキャスター

キャスター径(mm)自在固定
100HW-100JHW-100K
150HW-130JHW-150K
200HW-200JHW-200K

図面

SH-1LNSS

SH-1LNSS図面

SH-1NSS

SH-1NSS図面

SH-2LNSS

SH-2LNSS図面

SH-2NSS

SH-2NSS図面

SH-3NSS

SH-3NSS図面

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • キャスター径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 付属ストッパー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

キャスター径

(mm)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

付属ストッパー

交換キャスター型番(自在)

交換キャスター型番(固定)

最小発注数量
600
4989999536669
772-6350
200
289
1400
750
LSH-3SET
HW-200J
HW-200K
1個
600
4989999536690
772-6384
200
289
1200
750
LSH-3SET
HW-200J
HW-200K
1個
500
4989999551167
772-6414
150
234
1200
600
LSH-2SET
HW-130J
HW-130K
1個
500
4989999551198
772-6449
150
234
900
600
LSH-2SET
HW-130J
HW-130K
1個
300
4989999551235
772-6473
100
180
800
450
LSH-1SET
HW-100J
HW-100K
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,196
( 86,016 )
12日目
75,079
( 82,587 )
8日目
62,114
( 68,325 )
9日目
50,379
( 55,417 )
12日目
40,605
( 44,666 )
8日目

詳細情報

基本情報

車輪に標準ラジアルベアリングを採用した、軽く静かな動きの鋼鉄製運搬車です。
【特長】
・前角部にクッションゴムがあり安全。
・荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面がきれいで頑丈。
・自在車輪(前輪)と固定車輪(後輪)の位置入れ替えが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車 ストッパー付 荷台長:800~1400mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼鉄製運搬車 ストッパー付 荷台長:800~1400mm
鋼鉄製運搬車
鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・三面パネル付・ストッパー付)
鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・前方トビラ付・ストッパー付)
鋼鉄製運搬車 (固定ハンドル・小型タイプ)
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) ハンドル側自在車 鋳物車輪
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格40,605-62,388 -89,40384,06735,45262,388 -
通常出荷日8日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質鋼鉄製鋼鉄製鋼鉄製鋼鉄製スチール製鋼鉄製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
ハンドル高さ(mm)880900900900750900
本体表面処理粉体塗装-----
よく一緒に購入される商品

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング