ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 折りたたみハンドルタイプ。【特長】・ハンドルが折りたためることで、...
詳細を確認外観図

101EBNU
| 特長 | ・ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。 ・折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキをなくし、操作性に優れています。 ・自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。 ・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 |
|---|---|
| 仕様 | ・完成品 ・自在キャスター、固定キャスター各2個 ・1 ・均等荷重(kg):200 ・長さ(mm):740 ・幅(mm):460 ・高さ(mm):163 ・ハンドル高さ(mm):904 ・キャスター径(mm):100 ・適合ストッパー:- ・組立目安:- ・質量:15.2kg |
| 材質・仕上げ | ・荷台:スチール ・マット:脱塩ビ樹脂 ・ハンドル:スチール ・ハンドル表面処理:粉体塗装 ・キャスター金具:スチール ・車輪:ウレタン |
301EBNU
| 特長 | ・ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。 ・折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキをなくし、操作性に優れています。 ・自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。 ・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 |
|---|---|
| 仕様 | ・完成品 ・自在キャスター、固定キャスター各2個 ・1 ・均等荷重(kg):400 ・長さ(mm):946 ・幅(mm):646 ・高さ(mm):206 ・ハンドル高さ(mm):912 ・キャスター径(mm):130 ・適合ストッパー:- ・組立目安:- ・質量:23.5kg |
| 材質・仕上げ | ・荷台:スチール ・マット:脱塩ビ樹脂 ・ハンドル:スチール ・ハンドル表面処理:粉体塗装 ・キャスター金具:スチール ・車輪:ウレタン |
取り替えキャスター
キャスタ一径 | 自在 | 固定 |
|---|---|---|
φ100 | HWU-100J | HWU-100K |
φ130 | HEU-130J | HWU-130K |


プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 折りたたみハンドルタイプ。
【特長】
・ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車。
・折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキをなくし、操作性に優れている。
・自在車、固定車の位置入れ替えが可能。
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動く。
・完成品。
・自在キャスター、固定キャスター各2個。
【用途】
・運搬。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金沢車輛
静音小型スチール台車 フットブレーキ付
0通常価格(税別):12,905円

金沢車輛
大型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ
0通常価格(税別):15,204円~

トラスコ中山
新型カルティオ(スチールストッパー付)
0通常価格(税別):14,559円

ナンシン
コンパクトキャリー 均等荷重 100kg
4.8通常価格(税別):5,597円

金沢車輛
静音樹脂小型台車 フットブレーキ付
4.5通常価格(税別):11,184円

エスコ
台車用ゴムグリップ
4.5通常価格(税別):490円~

ナンシン
樹脂微音運搬車(台車) サイレントマスター
4.4通常価格(税別):10,301円~

ミスミ
スチール製折りたたみ台車(フットブレーキ付)
2通常価格(税別):15,215円

金沢車輛
静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ
0通常価格(税別):10,298円