17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

通常単価(税別)
65,23566,427特別価格
税込単価
71,75973,070特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

折りたたみハンドルハンド式四輪ロックと制動ブレーキ付の台車。【特長】・ピン式四輪ロックタイプ。・自転車...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径(mm)
    130
  • ハンドル高さ(mm)
    885
  • 高さ(mm)
    235
  • 取替キャスター(固定)
    N用130Ф円盤付き車輪
  • 取替キャスター(自在)
    N用131Ф円盤付き車輪
  • 仕様
    自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
  • 組立/完成
    完成品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 本商品の交換用専用キャスターの販売はございません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

プレス製運搬台車 ドンキーカート(ハンド式 ピン式4輪ストッパー付・折りたたみハンドルタイプ):関連画像

201NJKHB4S(折りたたみハンドルタイプ)の外観

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
201NJKHB4S250810×510×235885130-21.5
301NJKHB4S300915×615×235885130-30.0

材質

  • 荷台:スチール
  • ハンドル:スチール
  • ハンドル表面処理:粉体塗装
  • キャスター金具:スチール
  • マット:塩化ビニール
  • 車輪:ブタジエンゴム(SBR)

図面

201NJKHB4S

プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ 201NJKHB4S図面

301NJKHB4S

プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ 301NJKHB4S図面

使用方法・使用事例

使用事例

プレス製運搬台車 ドンキーカート(ハンド式 ピン式4輪ストッパー付・折りたたみハンドルタイプ):関連画像

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • トラスココード

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

均等荷重

(kg)

トラスココード

長さ(mm)

幅(mm)

耐荷重

(kg)

内容量

最小発注数量
250
764-5074
810
510
250
1台
1個
300
764-5112
915
615
300
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,235
( 71,759 )
6日目
66,42753,852
( 59,237 )
6日目

詳細情報

基本情報

折りたたみハンドルハンド式四輪ロックと制動ブレーキ付の台車。

【特長】

・ピン式四輪ロックタイプ。

・自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽。

・ピン式ロックなので路面状況に左右されない。

【用途】

・運送業、工場、倉庫作業に。

ご注意

  • 本商品の交換用専用キャスターの販売はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ
プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ
プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)
アルミ製運搬車 折りたたみハンドルタイプ
樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格65,235-39,093 -15,19221,1477,14832,428 -
通常出荷日6日目6日目9日目4日目1日目〜1日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製アルミ製樹脂製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)13013010010075125
ハンドル高さ(mm)885885850900890975

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング