17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワゴン用バスケット スプレー缶用 WA-SP1

ワゴン用バスケット スプレー缶用

通常単価(税別)
3,9823,791
税込単価
4,3804,170
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・樹脂コーティング仕上げです。・ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    260
  • 奥行 (mm)
    80
  • 高さ (mm)
    147
  • JANコード
    4989999394726
  • トラスココード
    764-6518
  • 最大積載量(kg/台)
    2
  • 材質(本体)
    スチール
  • 仕様
    線径:5mm(樹脂コーティング後)
  • 内容量
    1個

型番:

WA-SP1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

WA-SP1

ワゴン用バスケット スプレー缶用 図面

WA-SP1の仕様・寸法情報

間口(mm)
260
奥行(mm)
80
高さ(mm)
147
JANコード
4989999394726
トラスココード
764-6518
最大積載量(kg/台)
2
材質(本体)
スチール
仕様
線径:5mm(樹脂コーティング後)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WA-SP1

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9823,791
( 4,170 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂コーティング仕上げです。
・ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワゴン用バスケット スプレー缶用の型番WA-SP1のページです。 型番WA-SP1に関する仕様情報を記載しております。
ワゴン用バスケット スプレー缶用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワゴン用バスケット スプレー缶用
ワゴン用バスケット 細目
ワゴン用バスケット 小箱用
ワゴン用バスケット 丸型
ワゴン用ティッシュケースホルダー
卓上用クリアポケットスタンド
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,9824,1172,6042,5623,1676,416
通常出荷日1日目1日目2日目2日目4日目2日目
間口(mm)26027019511423280
奥行(mm)808011411466150
高さ(mm)147147120135120524
JANコード498999939472649899993947334989999394719498999939470249899993947404989999395020
トラスココード764-6518764-6526764-6500764-6496764-6534765-7781

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング