ツール用品技術窓口

コバンザメ P型 マグネットベース パンチング穴付 KBZ-PMB

コバンザメ P型 マグネットベース パンチング穴付

通常単価(税別)
3,048
税込単価
3,353
通常出荷日:1日目

【特長】・別売の工具収納ホルダ(コバンザメP型シリーズ)を取り付け、工具の整理が可能です。・マグネット...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    216.2
  • 奥行 (mm)
    12
  • 高さ (mm)
    81
  • JANコード
    4989999411300
  • トラスココード
    491-1032
  • 最大積載量(kg/台)
    2.5
  • 材質(本体)
    スチール、磁石:フェライト、天然ゴム
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

KBZ-PMB
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

KBZ-PMB

コバンザメ P型 マグネットベース パンチング穴付 図面

KBZ-PMBの仕様・寸法情報

間口(mm)
216.2
奥行(mm)
12
高さ(mm)
81
JANコード
4989999411300
トラスココード
491-1032
最大積載量(kg/台)
2.5
材質(本体)
スチール、磁石:フェライト、天然ゴム
内容量
1個
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KBZ-PMB

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,048
( 3,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の工具収納ホルダ(コバンザメP型シリーズ)を取り付け、工具の整理が可能です。
・マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできる
・ビンラックを掛け小物類の管理に最適です
・KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6Kを取付可能
【用途】
・P型用のマグネット付ベース。工具の管理

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コバンザメ P型 マグネットベース パンチング穴付の型番KBZ-PMBのページです。 型番KBZ-PMBに関する仕様情報を記載しております。
コバンザメ P型 マグネットベース パンチング穴付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コバンザメ P型 マグネットベース パンチング穴付
コバンザメ P型用スパナフック
コバンザメ P型用ドライバーフック
コバンザメ P型 ノブ式パンチングベース マグネット無
コバンザメ P型用ペンチ ニッパーフック
コバンザメ P型用電動ドリルフック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,0482,5451,8513,1121,9972,293
通常出荷日1日目1日目2日目4日目4日目1日目
間口(mm)216.2250200200184184
奥行(mm)1244.644.64845.686
高さ(mm)81766692.65889.3
JANコード498999941130049899994113314989999411287498999941132449899994113174989999411294
トラスココード491-1032491-1067491-1016491-1059491-1041491-1024
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング