ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼り付けることができます。・パネリーナオプションや...
詳細を確認外観図


コバンザメ マグネットパンチングパネル KBZ-MPPの裏面
梱包内容

KBZ-MPPのセット一覧(パネル1枚/フックL φ6(直径6mm)×35L 4セット)

フックLの取り付け方

1:フックLのパーツを袋から取り出し、図の並びで取り付ける

2:図のように四角ナットをパネルの角穴に取り付け、次にパネルからはみ出ている四角ナットにワッシャをはめ込む

3:最後に図のようにフック本体を四角ナットに取り付け板スパナで強く締め付ければ完成



注意事項
※ ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
※ 最大荷重は取り付け側(塗装鉄板)が板厚t1.6mm以上のときに対しての最大荷重になります。最大荷重は板厚t0.8mm(半分)になれば約1/3が目安です。(一般的な書庫、ロッカーなどの鋼製家具の板厚はt0.8~1mmです。)
※ 塗装等表面処理により誤差がありますのでご注意ください。
※ 本体が最大荷重/個を超えないように、また重心がなるべく中心になるように調整してください。
※ 最大荷重とは、本体に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
※ 磁力が強いため電子機器、アナログ時計、磁気テープ等の磁気記録媒体に近づけないでください。記録内容が破壊される危険があります。
※ 心臓ペースメーカー等の体内植込型医療電子機器を装着している方は使用しないでください。
※ 最大積載量以上の荷物を収納しないでください。製品が倒れたり、変形したりして危険です。
※ 足をかけたり、よじ登ったりしないてください。落下したり、製品が破損したり、足を滑らしたりして、ケガをする恐れがあります。
※ 組み立て時は、必ず軍手などの保護具を着用してください。
※ 商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※ 一部の製品情報のみ掲載しています。
【特長】
・機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼り付けることができます。
・パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。
【用途】
・工具の整理・管理。

トラスコ中山
UPR型パンチングラック用パネル

トラスコ中山
パンチングパネルラック パネリーナ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~

トラスコ中山
パネリーナ オプション ワンタッチ樹脂フック
3通常価格(税別):883円~

サカエ
パンチングウォールシステム
0通常価格(税別):12,011円~

テクノプラン
マグネットツールハンガー MTH-300
0通常価格(税別):3,327円

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円