17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コバンザメ マグネットパンチングパネルOP 追加用マグネット KBZ-MPM

コバンザメ マグネットパンチングパネルOP 追加用マグネット

通常単価(税別)
2,297
税込単価
2,527
通常出荷日:4日目

KBZ-MPPに追加装着することで、最大積載量が8kg/個にアップする追加用マグネット。【特長】・幅:...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    27
  • 高さ (mm)
    21
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4989999394948
  • トラスココード
    765-7820
  • 質量(g)
    60.000
  • 材質(本体)
    本体:スチール、マグネット:ネオジム磁石、滑り止め:合成ゴム、ワッシャー:PC
  • 内容量
    1個

型番:

KBZ-MPM
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コバンザメ マグネットパンチングパネル 追加用マグネット KBZ-MPMの特長

追加用マグネット KBZ-MPM追加時のパンチングパネル裏面

追加用マグネット KBZ-MPM追加時のパンチングパネル裏面

※パンチングパネル(KBZ-MPP)は別売です。

追加用マグネット KBZ-MPMの使用例

追加用マグネット KBZ-MPMの使用例

※工具は別売です。

製品仕様

  • マグネット材質:ネオジム磁石
  • 滑り止め材質:合成ゴム
  • ワッシャー材質:PC
  • 質量:60g
  • 製造国:日本

マグネット取り付け例

標準

標準

KBZ-MPMを均等に付けた場合

KBZ-MPMを均等に付けた場合

柱に付ける場合

柱に付ける場合

マグネットの取り付け方

図1:ナット/ワッシャー/マグネット/六角付き皿ねじ

図1:ナット/ワッシャー/マグネット/六角付き皿ねじ

図2:ワッシャーを角穴にはめ込みねじをマグネットを通す

図2:ワッシャーを角穴にはめ込みねじをマグネットを通す

  • 1.KBZ-MPMを袋から取り出して図1(ナット/ワッシャー/マグネット/六角付き皿ねじ)の内容があるか確認する。
  • 2.図2のようにワッシャーを角穴にはめ込みねじをマグネットを通してナットで締めていく。
  • 3.ナットを手で押さえながらレンチにてねじを締め付ければ完成。

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
  • ※ 磁力が強いため電子機器、アナログ時計、磁気テープ等の磁気記録媒体に近づけないでください。記録内容が破壊される危険があります。
  • ※ 心臓ペースメーカー等の体内植込型医療電子機器を装着している方は使用しないでください。
  • ※ 最大積載量以上の荷物を収納しないでください。製品が倒れたり、変形したりして危険です。
  • ※ 足をかけたり、よじ登ったりしないてください。落下したり、製品が破損したり、足を滑らしたりして、ケガをする恐れがあります。
  • ※ 組み立て時は、必ず軍手などの保護具を着用してください。
  • ※ 商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
  • ※ 一部の製品情報のみ掲載しています。

KBZ-MPMの仕様・寸法情報

間口(mm)
27
高さ(mm)
21
その他
オプション
JANコード
4989999394948
トラスココード
765-7820
質量(g)
60.000
材質(本体)
本体:スチール、マグネット:ネオジム磁石、滑り止め:合成ゴム、ワッシャー:PC
内容量
1個
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KBZ-MPM

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,297
( 2,527 )
4日目

詳細情報

基本情報

KBZ-MPPに追加装着することで、最大積載量が8kg/個にアップする追加用マグネット。
【特長】
・幅:27mm。
・高さ:21mm。
・吸着力:10kg/セット。
・磁石タイプ。
【用途】
・マグネットパンチングパネル用。
・工具の整理・管理に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コバンザメ マグネットパンチングパネルOP 追加用マグネットの型番KBZ-MPMのページです。 型番KBZ-MPMに関する仕様情報を記載しております。
コバンザメ マグネットパンチングパネルOP 追加用マグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コバンザメ マグネットパンチングパネルOP 追加用マグネット
コバンザメ P型用スパナフック
コバンザメ P型用ドライバーフック
コバンザメ P型用電動ドリルフック
コバンザメ P型用ペンチ ニッパーフック
卓上用クリアポケットスタンド
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,2972,5451,8512,2931,9976,416
通常出荷日4日目1日目2日目1日目4日目2日目
間口(mm)2725020018418480
高さ(mm)21766689.358524
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
JANコード498999939494849899994113314989999411287498999941129449899994113174989999395020
トラスココード765-7820491-1067491-1016491-1024491-1041765-7781

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング