17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コバンザメ  マグネットリングフック

コバンザメ マグネットリングフック

通常単価(税別)
2,3222,478
税込単価
2,5542,726
通常出荷日:1日目

マグネット式のリングフック。【特長】・マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできる。・リング部...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    51
  • 材質(本体)
    本体・ねじ・ナット:スチール、磁石:ネオジム、滑り止め:合成ゴム
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

KBZ-RF-S

KBZ-RF-S

KBZ-RF-L

KBZ-RF-L

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/個)
質量
(g)
KBZ-RF-S245
KBZ-RF-L160
  • 本体・ねじ・ナット材質:スチール
  • 磁石材質:ネオジム
  • 滑り止め材質:合成ゴム
  • 製造国:日本

図面

KBZ-RF-L

コバンザメ  マグネットリングフック 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例(KBZ-RF-S)

KBZ-RF-S

使用例(KBZ-RF-L)

KBZ-RF-L

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 最大積載量(kg/台)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

最大積載量(kg/台)

仕様

内容量

RoHS?最小発注数量
62
68
4989999394962
765-7846
1
リング部内寸(mm):47×37
1個
6
5個
30
51
4989999394955
765-7854
2
リング部内寸(mm):14×12
1個
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,478
( 2,726 )
1日目
2,322
( 2,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

マグネット式のリングフック。
【特長】
・マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできる。
・リング部にコーティング仕様なので工具に傷がつかない。
【用途】
・工具の整理・管理。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コバンザメ マグネットリングフックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
整理整頓
5
満足度:5.0
機械やツールワゴンにマグネットでくっつくので使いやすいです。 主にオイラーなどを引っ掛けて使っています。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コバンザメ マグネットリングフック
コバンザメ マグネットパンチングパネル
コバンザメ マグネットボックスハンガー
コバンザメ 樹脂ボックスフック
コバンザメ P型用スパナフック
コバンザメ P型用ドライバーフック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,322-11,4644,3871,4652,5451,851
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
高さ(mm)5146068.51007666
材質(本体)本体・ねじ・ナット:スチール、磁石:ネオジム、滑り止め:合成ゴム本体・ねじ・ナット:スチール、磁石:ネオジム、滑り止め:合成ゴム、ワッシャー:PCスチール、フェライト磁石本体:ポリカーボネート、マグネットシート、クッション:ポリエチレンスチールスチール
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング