17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)
通常単価(税別)
186,737212,743特別価格
税込単価
205,411234,017特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックさ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

VE9S-801

中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) VE9S-801図面

VE9S-802

中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) VE9S-802図面

VE9S-803

中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) VE9S-803図面

VE9S-804

中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) VE9S-804図面

VE9S-805

中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) VE9S-805図面

VE9S-806

中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) VE9S-806図面

VE9S-807

中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) VE9S-807図面

VE9S-808

中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) VE9S-808図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) 取扱説明書-1中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数

引出し

トラスココード

内容量

最小発注数量
H120:3個、H160:2個
479-1614
1台
1個
H80:4個、H120:3個
479-1665
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,737138,988
( 152,887 )
8日目
212,743158,344
( 174,178 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。
・オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。
・ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)
中量キャビネット“VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト)
中量キャビネット"7型"_7型用レベラー
中量キャビネット"7型"_7型用キャスター付ベース
中量キャビネット"DX型"(フルストロークタイプ)_DX型用レベラー
メーカートラスコ中山トラスコ中山大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格186,737-233,34910,99220,73112,379
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目
最大積載量(kg/台)中量(501~1200)中量(501~1200)その他軽量(~500)その他
間口(mm)880880792798811
奥行(mm)550550556563556
高さ(mm)800100039~4916839~49
グリーン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング