ツール用品技術窓口

確定しました

中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1000mm) VE9S-1004
通常単価(税別)
238,046177,177
税込単価
261,851194,895
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックさ...

詳細を確認

型番:

VE9S-1004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VE9S-1004の仕様・寸法情報

最大積載量(kg/台)
中量(501~1200)
間口(mm)
880
奥行(mm)
550
高さ(mm)
1000
引出し
H80:3個、H120:2個、H200:2個
グリーン
最大積載量詳細(kg)
900
トラスココード
479-1355
内容量
1台
-
-

商品情報

図面

VE9S-1001

中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) VE9S-1001図面

VE9S-1002

中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) VE9S-1002図面

VE9S-1003

中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) VE9S-1003図面

VE9S-1004

中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) VE9S-1004図面

VE9S-1005

中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) VE9S-1005図面

VE9S-1006

中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) VE9S-1006図面

VE9S-1007

中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) VE9S-1007図面

VE9S-1008

中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) VE9S-1008図面

VE9S-1009

中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) VE9S-1009図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) 取扱説明書-1中量キャビネット VE9S型 (3ロック安全機構) 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数
型番
VE9S-1004

引出し

トラスココード

内容量

最小発注数量
H80:3個、H120:2個、H200:2個
479-1355
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
238,046177,177
( 194,895 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。
・オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。
・ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)の型番VE9S-1004のページです。 型番VE9S-1004に関する仕様情報を記載しております。
中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)
中量キャビネット“VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト)
中量キャビネット"7型"_7型用レベラー
中量キャビネット"7型"_7型用キャスター付ベース
中量キャビネット"DX型"(フルストロークタイプ)_DX型用レベラー
メーカートラスコ中山トラスコ中山大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格238,046233,34910,99220,73112,379
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目
最大積載量(kg/台)中量(501~1200)中量(501~1200)その他軽量(~500)その他
間口(mm)880880792798811
奥行(mm)550550556563556
高さ(mm)1000100039~4916839~49
グリーン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング