ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1200mm)

中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1200mm) VE6S-1203TK
通常単価(税別)
146,753
税込単価
161,428
通常出荷日:8日目

【特長】・セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックさ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

VE6S-1203TK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VE6S-1203TKの仕様・寸法情報

最大積載量(kg/台)
中量(501~1200)
間口(mm)
600
奥行(mm)
550
高さ(mm)
1200
引出し
H120:6個、H160:1個、H200:1個
グリーン
最大積載量詳細(kg)
900
トラスココード
479-0669
内容量
1台
-
-

商品情報

図面

VE6S-1201TK

中量キャビネット VE6S型 (3ロック安全機構・転倒防止金具付) VE6S-1201TK図面

VE6S-1203TK

中量キャビネット VE6S型 (3ロック安全機構・転倒防止金具付) VE6S-1203TK図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量キャビネット VE6S型 (3ロック安全機構・転倒防止金具付) 取扱説明書-1中量キャビネット VE6S型 (3ロック安全機構・転倒防止金具付) 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数
型番
VE6S-1203TK

引出し

トラスココード

内容量

最小発注数量
H120:6個、H160:1個、H200:1個
479-0669
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,753
( 161,428 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。
・オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。
・ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1200mm)の型番VE6S-1203TKのページです。 型番VE6S-1203TKに関する仕様情報を記載しております。
中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1200mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1200mm)
中量キャビネット“VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト)
中量キャビネット"7型"_7型用キャスター付ベース
中量キャビネット"7型"_7型用レベラー
中量キャビネット"DX型"(フルストロークタイプ)_DX型用レベラー
メーカートラスコ中山トラスコ中山大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格146,753173,68220,73110,99212,379
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目
最大積載量(kg/台)中量(501~1200)中量(501~1200)軽量(~500)その他その他
間口(mm)600880798792811
奥行(mm)550550563556556
高さ(mm)1200100016839~4939~49
グリーン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング