ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヴィドマー ヴィドマーマシンキャビネット

通常単価(税別)
372,201
税込単価
409,421
通常出荷日:8日目

【特長】・引出しが旋回式ドローアのキャビネットです。・ドローアは底板鉄製のMDS型です。A(浅型・軽量...

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    中量(501~1200)
  • 間口 (mm)
    860
  • 奥行 (mm)
    493 (扉収納時 574)
  • 高さ (mm)
    1000
  • グリーン
  • 最大積載量詳細 (kg)
    540
  • JANコード
    4954183301576
  • トラスココード
    452-8379
  • 質量(g)
    91000.0
  • 材質1
    スチール(SPCC)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MC-282
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-282の仕様・寸法情報

最大積載量(kg/台)
中量(501~1200)
間口(mm)
860
奥行(mm)
493 (扉収納時 574)
高さ(mm)
1000
グリーン
最大積載量詳細(kg)
540
JANコード
4954183301576
トラスココード
452-8379
質量(g)
91000.0
材質1
スチール(SPCC)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC-282

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
372,201
( 409,421 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しが旋回式ドローアのキャビネットです。
・ドローアは底板鉄製のMDS型です。A(浅型・軽量用)、B(深型・重量用)の2種類あり、それぞれ右支点Rと左支点Lの2パターンがあります。25mmピッチで交互に取り付けできます。
・ドローアの最大取付段数はAタイプのみの場合12枚、Bタイプのみの場合9枚です。
・扉は開けた際にケースの中へ収納できますので、機械の横など狭い場所に設置しても邪魔になりません。
・天板がリノリューム貼りなので作業台として使用可能です。
【用途】
・工具や重量物の収納に最適

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヴィドマー ヴィドマーマシンキャビネット の型番MC-282のページです。 型番MC-282に関する仕様情報を記載しております。
ヴィドマー ヴィドマーマシンキャビネット のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヴィドマー ヴィドマーマシンキャビネット
パーツトレーセット
中量キャビネット"DX型"(フルストロークタイプ)_DX型用レベラー
中量キャビネット"7型"_7型用キャスター付ベース
中量キャビネット“VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト)
軽量キャビネット VR型
メーカームラテックKDSサカエ大阪製罐大阪製罐トラスコ中山トラスコ中山
通常価格372,2014,975 -12,37920,731173,68294,428 -
通常出荷日8日目3日目8日目8日目8日目8日目
最大積載量(kg/台)中量(501~1200)その他その他軽量(~500)中量(501~1200)軽量(~500)
間口(mm)860112811798880767
奥行(mm)493 (扉収納時 574)463556563550500
高さ(mm)10005039~491681000880
グリーン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング