17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

架台
アズワン
軽量作業台KKタイプ
サカエ
ボックス型コンテナ サンボックス
三甲

ヴィドマー ヴィドマーマシンキャビネット 追加ドローア

通常単価(税別)
24,00126,000
税込単価
26,40128,600
通常出荷日:8日目

【特長】工具やパーツの収納に最適なヴィドマーマシンキャビネット追加ドローアです。

  • 最大積載量 (kg/台)
    中量(501~1200)
  • 間口 (mm)
    374
  • 奥行 (mm)
    610
  • グレー
  • 材質1
    スチール(SPCC)
  • 適合機種
    MC-282
  • 幅(mm)
    374
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 深さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大積載量(kg/台)

  • 名称

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

タイプ

深さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大積載量(kg/台)

名称

均等積載量

(kg)

内容量

最小発注数量
40
左支点
40
4954183301590
452-8387
5500.0
40
マシンキャビネット用ドローア浅型左
40
1個
1個
40
右支点
40
4954183301583
452-8395
5500.0
40
マシンキャビネット用ドローア浅型右
40
1個
1個
60
左支点
60
4954183301613
452-8409
6600.0
60
マシンキャビネット用ドローア深型左
60
1個
1個
60
右支点
60
4954183301606
452-8417
6600.0
60
マシンキャビネット用ドローア深型右
60
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,001
( 26,401 )
8日目
24,001
( 26,401 )
8日目
26,000
( 28,600 )
8日目
26,000
( 28,600 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
工具やパーツの収納に最適なヴィドマーマシンキャビネット追加ドローアです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヴィドマー ヴィドマーマシンキャビネット 追加ドローアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヴィドマー ヴィドマーマシンキャビネット 追加ドローア
ファインキャビネット FCシリーズ アイボリー
アクリル窓付キャビネット_レベラー
軽量キャビネット"5型"_5用レベラー
軽量キャビネット VR型 用ベース
中量キャビネット“VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト)
メーカームラテックKDSムラテックKDS大阪製罐大阪製罐トラスコ中山トラスコ中山
通常価格24,001-152,500 -12,947 -12,99516,574 -233,349
通常出荷日8日目18日目8日目8日目8日目8日目
最大積載量(kg/台)中量(501~1200)重量(1201~)その他その他軽量(~500)中量(501~1200)
間口(mm)374600-591-880
奥行(mm)610543556556-550
グレー-----
材質1スチール(SPCC)スチール(SPCC)----

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング