17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小物キャビネット

通常単価(税別)
2,4884,742
税込単価
2,7375,216
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

エコロジーカラーシリーズのキャビネット。【特長】・スリムタイプの6個の引出しで分類や区分けに便利な小型...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    引出し
  • 最大積載量(kg/台)
    軽量(~50kg)
  • ライトグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    ハイインパクトスチロール
  • 材質2
    スチロール樹脂(再生材45%使用)
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

小物キャビネット、選べる9種類のラインナップ

KC-100R 引き出し6個 小物の収納に便利な、環境に配慮した再生原料を使用。グリーン購入法適応商品。

KC-100R
引き出し6個 小物の収納に便利な、環境に配慮した再生原料を使用。グリーン購入法適応商品。

KC-230R 引き出し3個小物の収納に便利な、環境に配慮した再生原料を使用。グリーン購入法適応商品。

KC-230R
引き出し3個小物の収納に便利な、環境に配慮した再生原料を使用。グリーン購入法適応商品。

KC-240R 引き出し4個、フロッピーディスクも収納可能。環境に配慮した再生原料使用。グリーン購入法適応商品。

KC-240R
引き出し4個、フロッピーディスクも収納可能。環境に配慮した再生原料使用。グリーン購入法適応商品。

KC-280R 小物の収納に便利な引き出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネット。

KC-280R
小物の収納に便利な引き出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネット。

KC-30R 引き出し16個小物の収納に便利な環境に配慮した再生原料を使用。グリーン購入法適応商品。

KC-30R
引き出し16個小物の収納に便利な環境に配慮した再生原料を使用。グリーン購入法適応商品。

KC-310R 小物の収納に便利な引き出しが24個ついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネット。

KC-310R
小物の収納に便利な引き出しが24個ついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネット。

KC-350DR B5版が入る大型引き出しが3個(深型1個、浅型2個)がついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネット。

KC-350DR
B5版が入る大型引き出しが3個(深型1個、浅型2個)がついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネット。

KC-400R 小物の収納に便利な引き出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネット。

KC-400R
小物の収納に便利な引き出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネット。

KC-500R 小物の収納に便利な引き出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネット。

KC-500R
小物の収納に便利な引き出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネット。

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • 高さ (mm)

  • 詳細タイプ

  • 仕切板(枚)

  • 有効内寸:間口(mm)

  • 有効内寸:奥行(mm)

  • 有効内寸:高さ(mm)

  • 引出し内寸:間口×奥行×高さ(mm)

  • 引出し色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

高さ (mm)

詳細タイプ

仕切板

(枚)

有効内寸:間口

(mm)

有効内寸:奥行

(mm)

有効内寸:高さ

(mm)

引出し内寸:間口×奥行×高さ

(mm)

引出し色

JANコード

トラスココード

収納物の目安

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
295
130
200
16個
24
287.1
126.1
181.7
65.8×115.2×42.3
ライトグレー
4905009542390
483-4950
小物など
1.2
1台
4個
104
210
290
6個
5
92.1
209.3
264.7
88.5×193.5×40.2
ライトグレー
4905009542406
483-4941
筆記用具、文具、小物など
1.1
1台
4個
310
130
290
24個
38
287.1
123.7
267.8
65.9×110.7×41.1
ライトグレー
4905009542444
483-4968
小物など
1.7
1台
1個
308
210
290
9個
-
-
-
-
-
-
4905009542451
420-0390
B5サイズまでの書類、筆記用具、小物等
2.2
1台
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,787
( 3,066 )
4日目
2,488
( 2,737 )
1日目
3,555
( 3,911 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,742
( 5,216 )
1日目

詳細情報

基本情報

エコロジーカラーシリーズのキャビネット。
【特長】
・スリムタイプの6個の引出しで分類や区分けに便利な小型パーツケース。
・環境に優しいリサイクル品を使用。
・グリーン購入法適合商品です。
・引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造。
・底面には、滑り止め用のゴム脚付き。
【用途】
・事務収納として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小物キャビネットのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
パーツ整理
3
満足度:3.0
使用は可能ですが、引出し落下防止の突起が開梱時点で既に数個折れていましたのが残念でした。
2人が参考にしています。
ボルト、ワッシャ、スペーサ入れ
5
満足度:5.0
卓上におけるちょっとした小物入れとして購入。 金属製ほどがっちりしたものよりも軽量で安価なものを探している方におすすめ...もっと読む
1人が参考にしています。
事務所収納
4
満足度:4.0
各種電池や小物入れとして使用しています。 底面に滑り止め用のゴム脚が付いているので簡単にはズレたりしません。
0人が参考にしています。
道具入れ、小物入れとして活用
5
満足度:5.0
100Rと350DRは高さや奥行きが同じなので並べて使っています。机上に置くのにちょうど良いサイズですし、カッターナイフ...もっと読む
0人が参考にしています。
小物の整理に
4
満足度:4.0
ボルト類の予備品入れとして使っています。色的にも社内の雰囲気に合っているし、使い勝手もいいので満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小物キャビネット
ジョイントケース クリア
パーツキャビネット 2列6段
引出しユニット TM型
ビジネスカセッター Sタイプ単体
小型樹脂ケース"導電性マスターボックス"
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコトラスコ中山サカセ化学工業トラスコ中山
通常価格2,488-386 -21,76836,906 -1,143 -9,569 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目2日目1日目〜2日目〜2日目
商品タイプ引出しその他引出し引出し引出しその他
最大積載量(kg/台)軽量(~50kg)-軽量(~50kg)重量(101kg~)軽量(~50kg)軽量(~50kg)
ライトグレークリア----
グリーン購入法適合品適合-----
材質1ハイインパクトスチロールポリプロピレン(PP)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング