17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

通常単価(税別)
42,089
税込単価
46,298
通常出荷日:4日目

【特長】・多目的に使えて機能的、衛生面にも優れたカートです。・表面が滑らかでメンテナンスが簡単です。・...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    860
  • 奥行 (mm)
    469
  • 高さ (mm)
    959
  • 最大積載量 (kg/台)
    136.1
  • ホワイト
  • JANコード
    0086876159516
  • トラスココード
    758-9468
  • 質量(g)
    12000
  • 材質1
    車輪:ゴム●棚板:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    柱:アルミ
  • 均等積載量(kg/段)
    30
  • 段数(段)
    3
  • キャスター
    φ102mm4輪自在ゴムキャスター
  • 内容量
    1台

型番:

3424-8801
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3424-8801の仕様・寸法情報

間口(mm)
860
奥行(mm)
469
高さ(mm)
959
最大積載量(kg/台)
136.1
ホワイト
JANコード
0086876159516
トラスココード
758-9468
質量(g)
12000
材質1
車輪:ゴム●棚板:ポリプロピレン(PP)
材質2
柱:アルミ
均等積載量(kg/段)
30
段数(段)
3
キャスター
φ102mm4輪自在ゴムキャスター
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3424-8801

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,089
( 46,298 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的に使えて機能的、衛生面にも優れたカートです。
・表面が滑らかでメンテナンスが簡単です。
・両側にハンドルを装備しているため操作性抜群です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプの型番3424-8801のページです。 型番3424-8801に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ
樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ
樹脂カート モービルワークセンター
ワンタッチワゴン WTWシリーズ
アウトドアワゴン
ファイルワゴン TFW-550
メーカーエレクターエレクターエレクタートラスコ中山アイリスオーヤマトラスコ中山
通常価格42,08988,311128,89424,035 -20,00017,483
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜2日目1日目
間口(mm)860829775-980570
奥行(mm)469506514-530449
高さ(mm)959851854700610720
最大積載量(kg/台)136.1226.8113.4-10050
ホワイトブラックブラックホワイトその他ホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト