ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409101/409175

通常単価(税別)
54,95550,976
税込単価
60,45156,074
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する万能カートです。・耐久性に優れたポリ...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    1032
  • 奥行 (mm)
    508
  • 高さ (mm)
    960
  • 最大積載量 (kg/台)
    136.1
  • ホワイト
  • 色詳細
    ホワイト
  • JANコード
    0086876133424
  • トラスココード
    758-9492
  • 質量(g)
    19700.0
  • 材質1
    棚板:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    柱:スチール
  • 材質3
    パネル:ポリスチレン(PS)
  • 材質4
    車輪:ゴム
  • 均等積載量(kg/段)
    45
  • 段数(段)
    3
  • キャスター
    φ102mm4輪自在ゴムキャスター
  • 内容量
    1台

型番:

409101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

409101の仕様・寸法情報

間口(mm)
1032
奥行(mm)
508
高さ(mm)
960
最大積載量(kg/台)
136.1
ホワイト
色詳細
ホワイト
JANコード
0086876133424
トラスココード
758-9492
質量(g)
19700.0
材質1
棚板:ポリプロピレン(PP)
材質2
柱:スチール
材質3
パネル:ポリスチレン(PS)
材質4
車輪:ゴム
均等積載量(kg/段)
45
段数(段)
3
キャスター
φ102mm4輪自在ゴムキャスター
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
409101409101

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,95550,976
( 56,074 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する万能カートです。
・耐久性に優れたポリプロピレン製です。
・棚の四方に落下防止加工が施してあり、販送品の落下を防ぎます。
・用途に応じて、前後、または3面用の目隠しパネル付きタイプも用意できます。
【用途】
・多目的搬送台車。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409101/409175の型番409101のページです。 型番409101に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409101/409175のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409101/409175
樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ
樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ
樹脂カート モービルワークセンター
大型樹脂製運搬車“カルティオビッグ オフロード”(折りたたみハンドルタイプ)
フェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター 省音タイプ
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクタートラスコ中山トラスコ中山
通常価格54,95588,31142,089128,89436,021 -30,749
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目〜2日目
間口(mm)1032829860775-600
奥行(mm)508506469514-400
高さ(mm)960851959854-880
最大積載量(kg/台)136.1226.8136.1113.4-150
ホワイトブラックホワイトブラック--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト