17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)

ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)

通常単価(税別)
22,892
税込単価
25,181
通常出荷日:1日目~4日目

簡​単​に​高​さ​や角度調​節​が​可​能​な昇降式作業台。【特長】・ロック機構を内蔵しており作業中...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    昇降式作業台
  • 間口 (mm)
    500
  • 奥行 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    700~900
  • 均等荷重 (kg)
    50
  • 天板材質
    スチール
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    完成品
  • 質量(g)
    14000
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 最高高さ(mm)
    900
  • 最小高(mm)
    700
  • 材質
    スチール
  • 付属品
    ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付、ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能付スチール製スタンド、自在ストッパー付キャスター(TYST-75ELS)4個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

WS-2C-W(キャスター付(簡易昇降タイプ)・ホワイト)の外観

WS-2C-W(キャスター付(簡易昇降タイプ)・ホワイト)

製品の基本仕様・特長

品番天板材質テーブル寸法
間口×奥行(mm)
全高
(mm)
質量
(kg)
WS-2C-Wスチールホワイト500×400700~90014
WS-2C-YGスチールヤンググリーン500×400700~90014

図面

WS-2C-W/WS-2C-YG

ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ) 取扱説明書

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
ホワイト
4989999394818
764-4523
6
1個
ヤンググリーン
4989999394825
764-4531
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,892
( 25,181 )
1日目
22,892
( 25,181 )
4日目

詳細情報

基本情報

簡​単​に​高​さ​や角度調​節​が​可​能​な昇降式作業台。
【特長】
・ロック機構を内蔵しており作業中でも簡単に高さ調節が可能。
・天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台。
・組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド。
【用途】
・加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。
・工場やオフィスのサイドテーブルとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
半製品の一次置き場として使用しています
5
満足度:5.0
半製品の一次置き場として使用しており、キャスター付のため工場内の移動にも適していてとても便利です。従来から社内で使用して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)
昇降スタンド ガスシリンダー式チルト付
昇降傾斜作業台
昇降作業台(パールホワイト)
AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト
昇降テーブル 均等荷重(kg) 120
メーカートラスコ中山トラスコ中山サカエサカエトラスコ中山トラスコ中山
通常価格22,89256,66656,19564,07749,821 -89,960
通常出荷日1日目〜19日目3日目3日目4日目19日目
商品タイプ昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台
間口 (mm)5004506009001500450
奥行 (mm)400450450600750900
高さ (mm)700~900580~830800~1000700~900954~1254390~800
均等荷重(kg)5010030100150120
よく一緒に購入される商品

昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング