ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口1200mm)

軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口1200mm) TFAEM-1260
通常単価(税別)
37,492
税込単価
41,241
通常出荷日:2日目

【特長】・座り作業か立ち作業によって650~950mmの間で最適な高さに合わせることができます。

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番:

TFAEM-1260
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TFAEM-1260の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
600
高さ (mm)
650~950
均等荷重(kg)
150
天板材質
ポリ化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
完成品
ブラック/オレンジ
トラスココード
770-3627
材質1
本体:スチール
アジャスターねじサイズ
M16×2.0
内容量
1台
-
-

商品情報

図面

TFAEM-1260

軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口1200mm) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口1200mm) 取扱説明書-1軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口1200mm) 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数
型番
TFAEM-1260

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,492
( 41,241 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座り作業か立ち作業によって650~950mmの間で最適な高さに合わせることができます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口1200mm)の型番TFAEM-1260のページです。 型番TFAEM-1260に関する仕様情報を記載しております。
軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口1200mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口1200mm)
軽量作業台 TFAE型(間口900mm)
軽量高さ調整作業台TSELタイプ
大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)
大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm)
軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型150Kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山サカエサカエサカエトラスコ中山
通常価格37,49223,59546,15077,156142,87638,512
通常出荷日2日目4日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)1200900120018002400900
奥行 (mm)60060060012001200600
高さ (mm)650~950740740~940740740954~1254
均等荷重(kg)150300200500500150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング