17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・引出し付) 高さ調節機能付

軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・引出し付) 高さ調節機能付
通常単価(税別)
46,40250,651
税込単価
51,04255,716
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・座り作業か立ち作業によって650~950mmの間で最適な高さに合わせることができます。・薄型...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

TFAEM-0960UDK1

軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・引出し付) 高さ調節機能付 TFAEM-0960UDK1図面

TFAEM-1260UDK1

軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・引出し付) 高さ調節機能付 TFAEM-1260UDK1図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・引出し付) 高さ調節機能付 取扱説明書-1軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・引出し付) 高さ調節機能付 取扱説明書-2軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・引出し付) 高さ調節機能付 取扱説明書-3軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・引出し付) 高さ調節機能付 取扱説明書-4

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
900
4989999551792
770-3619
28000
1台
1個
1200
4989999551822
770-3643
31500
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,402
( 51,042 )
4日目
50,651
( 55,716 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座り作業か立ち作業によって650~950mmの間で最適な高さに合わせることができます。
・薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・引出し付) 高さ調節機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・引出し付) 高さ調節機能付
軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・φ75MMゴムキャスター付) 高さ調節機能付
軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口1200mm)
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型150Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型250Kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格46,402-38,248 -37,49243,92138,51285,028
通常出荷日2日目〜4日目2日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
奥行 (mm)600600600600600900
高さ (mm)650~950716~1016650~950650~950954~1254700~910
均等荷重(kg)15080150150150250
天板材質ポリ化粧ポリ化粧ポリ化粧ポリ化粧ポリ化粧ダップ化粧

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング