17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

軽量作業台 TFAE型 (引出し付)

軽量作業台 TFAE型 (引出し付)
通常単価(税別)
47,93056,424特別価格
税込単価
52,72362,066特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。・機械周りでの部品の組み立てやメン...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

TFAE-1260UDK1/TFAEL-1260UDK1

軽量作業台 TFAE型 (引出し付) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台 TFAE型 (引出し付) 取扱説明書-1軽量作業台 TFAE型 (引出し付) 取扱説明書-2軽量作業台 TFAE型 (引出し付) 取扱説明書-3軽量作業台 TFAE型 (引出し付) 取扱説明書-4

型番リスト

表示件数

高さ (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
900
4989999551709
770-3554
30500
1台
1個
740
4989999551761
770-3597
29000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,42445,748
( 50,323 )
4日目
47,93039,662
( 43,628 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。
・機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。
・電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量作業台 TFAE型 (引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台 TFAE型 (引出し付)
軽量作業台 TFAE型(引出し付 間口900mm)
軽量作業台 TFAE型(間口900mm)
軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口1200mm)
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMR型250Kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格47,930-40,329 -23,59537,49243,92188,476
通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)120090090012009001800
奥行 (mm)600600600600600900
均等荷重(kg)300300300150150250
天板材質ポリ化粧ポリ化粧ポリ化粧ポリ化粧ポリ化粧リノリューム張

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング