ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量作業台(上棚付) RDW型2000kgタイプ RDW-1200YURB

中量作業台(上棚付) RDW型2000kgタイプ

通常単価(税別)
80,39063,877
税込単価
88,42970,265
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

RDW-1200YURB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

RDW-1200YURB

中量作業台(上棚付) RDW型2000kgタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量作業台(上棚付) RDW型2000kgタイプ 取扱説明書-1中量作業台(上棚付) RDW型2000kgタイプ 取扱説明書-2中量作業台(上棚付) RDW型2000kgタイプ 取扱説明書-3

RDW-1200YURBの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
750
高さ (mm)
1044
均等荷重(kg)
2000
天板材質
リノリューム張
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
グリーン
JANコード
4989999534641
トラスココード
770-2914
質量(g)
61000
材質1
本体:スチール
グリーン購入法適合品
適合
仕様
上棚:YUR-B型、下棚:HLT型(1枚)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RDW-1200YURB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,39063,877
( 70,265 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量作業台(上棚付) RDW型2000kgタイプの型番RDW-1200YURBのページです。 型番RDW-1200YURBに関する仕様情報を記載しております。
中量作業台(上棚付) RDW型2000kgタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚板の追加は可能ですか?
A
この商品は棚板の追加ができない仕様となっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量作業台(上棚付) RDW型2000kgタイプ
中量作業台(上棚付) SDW型2000kgタイプ
中量作業台(2段引出し付) AEWS型500kgタイプ
中量作業台(2段引出し付) AEWR型500kgタイプ
中量作業台(2段引出し付) AEWP型500kgタイプ
中量作業台(薄型1段引出し付) AEWS型500kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格80,39076,73369,68046,42464,17747,275
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)12001200900900900900
奥行 (mm)750750600600600600
高さ (mm)10441044740740740740
均等荷重(kg)20002000500500500500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング